17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

C型 サマコバ磁石【3~6個入り】

通常単価(税別)
8,90212,343
税込単価
9,79213,577
通常出荷日:6日目

温度特性が良好で錆びにくいサマコバ磁石 C型。【特長】・強力な磁石。・磁力の温度変化率(温度低下率)が...

詳細を確認
  • 磁化方向が商品により異なります。
  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

サマコバ磁石 C型の詳細例

SCA01 商品イメージ(1)

SCA01 商品イメージ(1)

SCA01 商品イメージ(2)

SCA01 商品イメージ(2)

サマコバ磁石 C型の仕様例

SCA01 寸法図

SCA01 寸法図

SCA05 寸法図

SCA05 寸法図

SCA07 寸法図

SCA07 寸法図

SCA01

  • 外半径(R):15.5mm
  • 内半径(r):10mm
  • 高さ(H):19mm
  • 中心角(α):45°
  • 寸法公差:R(±0.1mm)×r(±0.1mm)×H(±0.1mm)角度α(±1°)
  • 表面処理:メッキなし
  • 表面磁束密度:3,220G/322mT
  • 吸着力:2.31kgf
  • 材質記号:SS28H
  • 限界使用温度:350℃

SCA05

  • 外半径(R):31mm
  • 内半径(r):27mm
  • 高さ(H):3mm
  • 中心角(α):20°
  • 寸法公差:R(±0.1mm)×r(±0.1mm)×H(±0.1mm)角度α(±1°)
  • 表面処理:メッキなし
  • 表面磁束密度:3,220G/320mT
  • 吸着力:0.86kgf
  • 材質記号:SS32
  • 限界使用温度:330℃

SCA07

  • 外半径(R):42mm
  • 内半径(r):28.2mm
  • 高さ(H):32.7mm
  • 中心角(α):20.5°
  • 寸法公差:R(±0.1)×r(±0.1)×H(±0.1)角度α(±1°)
  • 表面処理:メッキなし
  • 表面磁束密度:5,360G/536mT
  • 吸着力:6.8kgf
  • 材質記号:SS28
  • 限界使用温度:340℃

型番リスト

表示件数

吸着力(範囲選択)

(N)

吸着力(数値指定)

(N)

高さ

(mm)

外半径R

(mm)

内半径r

(mm)

中心角度

(°)

詳細材質

磁化方向

表面磁束密度

(mT)

使用限界温度

(℃)

RoHS?最小発注数量
20.1~30.0
22.6
19
15.5
10
45
SS28H
外径S内径N
322
≦350
10
1パック

3個入り

20.1~30.0
22.6
19
15.5
10
45
SS28H
外径N内径S
322
≦350
10
1パック

3個入り

~10.0
8.4
3
31
27
20
SS32
高さ方向
320
≦330
10
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,343
( 13,577 )
6日目
12,343
( 13,577 )
6日目
8,902
( 9,792 )
6日目

詳細情報

基本情報

温度特性が良好で錆びにくいサマコバ磁石 C型。
【特長】
・強力な磁石。
・磁力の温度変化率(温度低下率)がネオジムの1/4と小さく、温度特性に優れていますので、温度安定性が要求される用途や高温度使用に適しています。
・磁石素材のままでも錆びにくいため、通常メッキ等の表面処理は必要ありません。
・ネオジム磁石より脆いので、取り扱いには十分注意する必要があります。
【用途】
・小型磁気センサー、マイクロスイッチ、小型リレー、光通信、レーザー機器等に根強いニーズがあります。特に温度安定性が必要な用途に向いています。

ご注意

  • 磁化方向が商品により異なります。
  • 中国でのレアアース輸出規制に伴い、在庫限りで受注停止となります。大口のお見積を頂いた場合でも納期未定となる可能性がございますので予めご了承下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

C型 サマコバ磁石のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qテスラ(T)とガウス(G)の違いは?
A
表記単位の違いです。
テスラがSI単位
ガウスがCGS単位
1テスラ=10,000ガウスとなっております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
C型 サマコバ磁石
円柱型 フェライト磁石
円柱型皿穴付 ネオジム磁石
C型 ネオジム磁石
リング型 サマコバ磁石
円柱型 サマコバ磁石
メーカーネオマグネオマグネオマグネオマグネオマグネオマグ
通常価格8,902-2,518 -2,889 -3,481 -5,711 -2,974 -
通常出荷日6日目2日目〜在庫品1日目〜2日目〜6日目在庫品1日目〜
形状アーク型丸型 ホルダなしリング型 ホルダなしアーク型リング型 ホルダなし丸型 ホルダなし
マグネット種類(材質)サマリウムコバルト磁石フェライト磁石ネオジム磁石ネオジム磁石サマリウムコバルト磁石サマリウムコバルト磁石
表面処理メッキなしメッキなしNiメッキ---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネット 円形タイプカテゴリの売れ筋ランキング