ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステンサンマブロック

ステンサンマブロック BK-546
通常単価(税別)
11,126
税込単価
12,239
通常出荷日:2日目

滑車機能を基本に、あらゆる角度スペースへのロープ誘導も円滑に行えます。表示荷重を絶対超えて使用しないで...

詳細を確認

型番:

BK-546
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BK-546の仕様・寸法情報

種類
滑車・スライダー
材質
ステンレス
サイズ
124.5
特記事項
使用荷重(kg):300
JANコード
4903757105461
-
-

商品情報

外形図

ステンサンマブロック 外形図

製品仕様

型番商品名仕様・タイプ材質サイズ
BK-546ステンサンマブロック使用荷重(kg):300ステンレスL(mm):124.5 B(mm):44 L1(mm):77 L2(mm):27 B1(mm):20

型番リスト

表示件数
型番
BK-546
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,126
( 12,239 )
2日目

詳細情報

基本情報

滑車機能を基本に、あらゆる角度スペースへのロープ誘導も円滑に行えます。
表示荷重を絶対超えて使用しないで下さい 摩擦や変形した商品は使用しないで下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンサンマブロックの型番BK-546のページです。 型番BK-546に関する仕様情報を記載しております。
ステンサンマブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンサンマブロック
オープンパッドアイ
アイストラップL型
O型アンカー BK
S字フック 大 黒
パッドアイ BKシリーズ
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業
通常価格11,126821 -416 -158 -188448 -
通常出荷日2日目4日目3日目〜3日目2日目在庫品1日目〜
種類滑車・スライダー座付き金具・アイプレートアイストラップ-Sカン座付き金具・アイプレート
材質ステンレスステンレスステンレス-スチールステンレス
サイズ124.5-----
特記事項使用荷重(kg):300-----
JANコード4903757105461---4903757318939-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト