17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • サイズ

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 9日以内

アイストラップL型

アイストラップL型
通常単価(税別)
416881
税込単価
458969
通常出荷日:3日目~9日目

狭い設置面に最適な吊り金具です。使用荷重:15〜30kg※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低...

詳細を確認
  • 表示荷重を絶対越えて使用しないで下さい。
    極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
    摩耗や変形した商品は使用しないで下さい。
    締めつけや取り付けは確実に行ってください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番商品名仕様・タイプ材質サイズ
BK-986アイストラップL型使用荷重(kg):15ステンレス高さ(mm):74 横(mm):5 縦(mm):15
BK-987アイストラップL型使用荷重(kg):20ステンレス高さ(mm):91 横(mm):6 縦(mm):18
BK-988アイストラップL型使用荷重(kg):30ステンレス高さ(mm):97 横(mm):8 縦(mm):18

型番リスト

表示件数

サイズ

特記事項

JANコード

最小発注数量
74
使用荷重(kg):15
4903757109865
1個
91
使用荷重(kg):20
4903757109872
1個
97
使用荷重(kg):30
4903757109889
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
416
( 458 )
3日目
566
( 623 )
3日目
881
( 969 )
9日目

詳細情報

基本情報

狭い設置面に最適な吊り金具です。
使用荷重:15〜30kg
※極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
締めつけや取り付けは確実に行ってください。

ご注意

  • 表示荷重を絶対越えて使用しないで下さい。
    極端な衝撃、ねじれた状態で使用すると強度が低下しますのでお避け下さい。
    摩耗や変形した商品は使用しないで下さい。
    締めつけや取り付けは確実に行ってください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アイストラップL型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アイストラップL型
O型アンカー BK
パッドアイ BKシリーズ
ステンレス スプリングフック BKシリーズ
ステンサンマブロック
オープンパッドアイ
メーカー和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業和気産業
通常価格416-158 -448 -897 -11,126821 -
通常出荷日3日目〜3日目在庫品1日目〜3日目2日目4日目
種類アイストラップ-座付き金具・アイプレートカラビナ・スナップフック滑車・スライダー座付き金具・アイプレート
材質ステンレス-ステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト