ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

MIWA取替シリンダー LS-LSP/TE0

MIWA取替シリンダー LS-LSP/TE0 AGENT-LS5-LSP/TE0-S
通常単価(税別)
4,723
税込単価
5,195
通常出荷日:2日目

MIWA用取替シリンダー【特長】・キーの挿入がスムーズなすり鉢状ガイド穴。・カギ穴は操作しやすい縦型。...

詳細を確認

型番:

AGENT-LS5-LSP/TE0-S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AGENT-LS5-LSP/TE0-Sの仕様・寸法情報

種類
シリンダー錠
鍵形状
ディンブル錠
解錠時
キー抜ける
種類(詳細)
シリンダー内超硬ピン内臓
適応ドア厚(mm)
LSP:30~42/TEO:35~45
シルバー
付属キー
ディンプルキー5本
適合機種
SWLSP,TE,TE0など
セット内容
単品
-
-

商品情報

MIWA取替シリンダー LS-LSP/TE0:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
AGENT-LS5-LSP/TE0-S

種類(詳細)

付属キー

セット内容

最小発注数量
シリンダー内超硬ピン内臓
シルバー
ディンプルキー5本
単品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,723
( 5,195 )
2日目

詳細情報

基本情報

MIWA用取替シリンダー

【特長】
・キーの挿入がスムーズなすり鉢状ガイド穴。
・カギ穴は操作しやすい縦型。
・キーの抜き取り位置をわかり易くするクリックボール付。
・キーヘッドの周囲を丸く加工し操作時、携帯時に手に優しいキーフォルム。また、キーの厚みも薄く感じられます。
・キーは差し込む向きがフリーなリバーシブルタイプ。
水平2方向、高性能12本ピンシリンダー。
・アンチピッキングピンの採用による高い耐ピッキング性能。
・LS5シリンダーにはドリルによる鍵穴破壊に抵抗のある超硬ピンを内蔵。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

MIWA取替シリンダー LS-LSP/TE0の型番AGENT-LS5-LSP/TE0-Sのページです。 型番AGENT-LS5-LSP/TE0-Sに関する仕様情報を記載しております。
MIWA取替シリンダー LS-LSP/TE0のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MIWA取替シリンダー LS-LSP/TE0
MIWA 取替錠
KODAI取替用シリンダー
シリンダー錠 C-132-1
標準型シリンダー錠 C-4
面付シリンダー錠 2550型
メーカーAGENT(大黒製作所)和気産業ミズタニタキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格4,72312,029 -16,2851,8901,100 -3,636 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
種類シリンダー錠取手付シリンダー錠シリンダー錠シリンダー錠面付シリンダー錠面付シリンダー錠
鍵形状ディンブル錠ノーマルキーディンブル錠ノーマルキーノーマルキーノーマルキー
解錠時キー抜けるキー抜けるキー抜けるキー抜けないキー抜けるキー抜ける
適応ドア厚(mm)LSP:30~42/TEO:35~45-----
適合機種SWLSP,TE,TE0など-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シリンダー錠・本締錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト