メカニカル部品技術窓口
高性能ボールねじを採用。静音運転で高効率。【特長】・高性能のボールねじを採用しています。ナットとウォー...
詳細を確認JB005、JB010

U(押上型)/D(引上型)
JB025~JB100

U(押上型)・ジャバラ無・回り止め無

U(押上型)・ジャバラ無・回り止め付

U(押上型)・ジャバラ付・回り止め無

U(押上型)・ジャバラ付・回り止め付

D(引上型)・ジャバラ無・回り止め無

D(引上型)・ジャバラ無・回り止め付

D(引上型)・ジャバラ付・回り止め無

D(引上型)・ジャバラ付・回り止め付

ウォームギヤとボールねじで構成され、効率が良く高精度、高頻度の運転に適しています。
作動は入力軸(ウォーム軸)を回すことによってウォームホイル(ナット)を回転させ、スクリュシャフトに推力として伝達します。
潤滑は、ウォーム部、スクリュ部共にグリース潤滑方式を採用しています。
※ボールねじは保持力がないため、ブレーキ機構が必要です。
【JB025~JB1250の場合】※JB005&JB010の場合と異なる部分のみ説明しております。

潤滑は、ウォーム部がオイルバス、スクリュ部はグリース潤滑方式を採用しています。
※ボールねじは保持力がないため、ブレーキ機構が必要です。
| 仕様 | 型番 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005 | 010 | 025 | 050 | 075 | 100 | ||
| 呼び能力 | (kN) | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| ねじ軸径 | (mm) | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 45 |
| ねじ軸谷径 | (mm) | 13.5 | 17.5 | 20 | 27 | 35 | 38 |
| ねじピッチ | (mm) | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| 減速比 | H | 6 | 6 | 7.67 | 7.67 | 7.67 | 7.67 |
| L | 18 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
| 入力軸1回転 | H | 0.83 | 0.83 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.56 |
| 当りの移動量 | L(mm/rev) | 0.28 | 0.28 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.52 |
| 効率(%) | H(30rpm) | 58 | 59 | 57 | 57 | 56 | 59 |
| (1,800rpm) | 71 | 72 | 71 | 72 | 72 | 73 | |
| L(30rpm) | 39 | 40 | 37 | 36 | 35 | 39 | |
| (1,800rpm) | 57 | 59 | 58 | 58 | 59 | 62 | |
| 最高入力回転速度 | (rpm) | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 標準ストローク | (mm) | ストローク50~100まで(50間隔) | |||||
| スクリュトルク | (N・m) | 5 | 10 | 45 | 90 | 140 | 220 |
| 入力無負荷トルク | (N・m) | 0.15 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.8 |
| 入力起動トルク | H(N・m) | 1.4 | 2.7 | 10.6 | 21.5 | 32.5 | 49.2 |
| L(N・m) | 0.8 | 1.5 | 6.2 | 12.6 | 19.2 | 27.9 | |
| 保持トルク | H(N・m) | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 4.4 | 6.3 | 12.3 |
| L(N•m) | 0.1 | 0.2 | 1.1 | 2.5 | 4.1 | 4.2 | |
| 逆方向荷重 | (kN) | 5 | 10 | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 静止時荷重 | (kN) | 8 | 15 | 30 | 60 | 80 | 140 |
| 質量 | (kg) | 3.1 | 4.6 | 11 | 20 | 33 | 54 |
注)
1. 質量はストローク300mm、ジャバラなし、回り止めなし、軸端スクリューの場合の概算値です。
2. 呼び能力が1,250kNを超えるものは、マキシンコー社へ問い合わせてください。
3. スクリュトルク、入力起動トルク、保持トルクは呼び能力時の値です。
| ねじの種類 | ボール | ||
|---|---|---|---|
| ジャッキ仕様 | 呼び能力(kN) | 5&10 | 25~1,250 |
| 型番 | 005&010 | 025~1,250 | |
| ねじ軸方向 | U&D | U&D | |
| 入力軸配置 | A.B.C | A.B.C | |
| 減速比 | H&L | H&L | |
| ねじ軸端形状 | C.S.F | C.S.F | |
| ジャバラ付 | ● | ● | |
| スクリュの回り止め付 | ● | ● | |
| 駆動機器 | モータ付 | ● | ● |
| ギヤモータ付 | ● | ● | |
| 油圧モータ付 | × | ● | |
| ギヤボックス付 | ● | ● | |
| ストローク制御機器 | カウンタスイッチ付 | ● | ● |
| エンコーダ付 | ● | ● | |
| 取付関連機器 | トラニオンブラケット | ● | ● |
| トラニオンピン金具 | ● | ● | |
| 潤滑方式 | 減速部 | グリース(メンテナンスフリー) | オイルバス |
| スクリュ部 | グリース | グリース | |
| 特徴 | セルフロック | 不可 | 不可 |
| 効率 | 高 | 高 | |
| 使用頻度 | 大 | 大 | |
JB005、JB010
| 型番 | 005 | 010 |
|---|---|---|
| A | 120 | 140 |
| AB | 60 | 70 |
| HL | 33 | 37 |
| HM | 67 | 73 |
| D | 55 | 65 |
| CC | 25 | 32 |
| E | 45 | 55 |
| F1 | 44 | 49 |
| F2 | 56 | 66 |
| M | 65 | 75 |
| N | 120 | 135 |
| HS | 20 | 25 |
| U | 11 | 14 |
| T | 4 | 5 |
| V | 12.5 | 16 |
| I | 15 | 20 |
| G | 10 | 10 |
| Z | 10 | 10 |
| Y | 4 | 4 |
| S | 28 | 30 |
| CD | 45 | 49 |
| P | 5 | 5 |
| DS | 40 | 45 |
| R | 130 | 140 |
| US | 135 | 150 |
| J | 35 | 35 |
| LL | 30 | 35 |
| ML | 22 | 25 |
| MS | M12×1 | M15×1 |
| US2 | 147 | 165 |
| DS2 | 52 | 60 |
| JD | 50 | 55 |
| J1 | 85 | 85 |
| R1 | 180 | 190 |
| CD1 | 40 | 40 |
JB025~JB100/U(押上型)・ジャバラ無・回り止め無
| 型番 | 025 | 050 | 075 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| A | 190 | 220 | 260 | 300 |
| AB | 95 | 110 | 130 | 150 |
| US | 210 | 265 | 290 | 352 |
| HL | 45 | 50 | 60 | 70 |
| HM | 115 | 150 | 160 | 197 |
| J | 75 | 80 | 85 | 102 |
| MS | M18×1.5 | M24×1.5 | M33×1.5 | M36×2 |
| ML | 25 | 35 | 40 | 45 |
| LL | 45 | 60 | 65 | 75 |
| D | 70 | 90 | 110 | 125 |
| CC | 40 | 50 | 60 | 70 |
| E | 75 | 90 | 105 | 115 |
| F1 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| F2 | 80 | 100 | 120 | 145 |
| M | 96 | 120 | 140 | 165 |
| N | 150 | 195 | 235 | 285 |
| HS | 30 | 30 | 40 | 45 |
| U | 15 | 18 | 22 | 28 |
| T | 5 | 6 | 6 | 8 |
| V | 17 | 20.5 | 24.5 | 31 |
| I | 25 | 25 | 35 | 38 |
| G | 12 | 15 | 16 | 20 |
| Z | 11 | 14 | 18 | 22 |
| Y | 4 | 4 | 4 | 4 |
| S | 38 | 48 | 58 | 63 |
| CD | 60 | 73 | 91 | 105 |
| P | 10 | 10 | 10 | 10 |
JB025~JB100/U(押上型)・ジャバラ無・回り止め付
| 型番 | 025 | 050 | 075 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| A | 190 | 220 | 260 | 300 |
| AB | 95 | 110 | 130 | 150 |
| US | 210 | 265 | 290 | 352 |
| HL | 45 | 50 | 60 | 70 |
| HM | 115 | 150 | 160 | 197 |
| J1 | 118 | 148 | 163 | 177 |
| MS | M18×1.5 | M24×1.5 | M33×1.5 | M36×2 |
| ML | 25 | 35 | 40 | 45 |
| LL | 45 | 60 | 65 | 75 |
| D | 70 | 90 | 110 | 125 |
| CC | 40 | 50 | 60 | 70 |
| E | 75 | 90 | 105 | 115 |
| F1 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| F2 | 80 | 100 | 120 | 145 |
| M | 96 | 120 | 140 | 165 |
| N | 150 | 195 | 235 | 285 |
| HS | 30 | 30 | 40 | 45 |
| U | 15 | 18 | 22 | 28 |
| T | 5 | 6 | 6 | 8 |
| V | 17 | 20.5 | 24.5 | 31 |
| I | 25 | 25 | 35 | 38 |
| G | 12 | 15 | 16 | 20 |
| Z | 11 | 14 | 18 | 22 |
| Y | 4 | 4 | 4 | 4 |
| S | 38 | 48 | 58 | 63 |
| CD2 | 50 | 60 | 75 | 80 |
| P | 10 | 10 | 10 | 10 |
JB025~JB100/U(押上型)・ジャバラ付・回り止め無
| 型番 | 025 | 050 | 075 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| A | 190 | 220 | 260 | 300 |
| AB | 95 | 110 | 130 | 150 |
| US2 | 230 | 285 | 312 | 374 |
| HL | 45 | 50 | 60 | 70 |
| HM | 115 | 150 | 160 | 197 |
| J | 75 | 80 | 85 | 102 |
| MS | M18×1.5 | M24×1.5 | M33×1.5 | M36×2 |
| ML | 25 | 35 | 40 | 45 |
| LL | 45 | 60 | 65 | 75 |
| D | 70 | 90 | 110 | 125 |
| CC | 40 | 50 | 60 | 70 |
| E | 75 | 90 | 105 | 115 |
| F1 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| F2 | 80 | 100 | 120 | 145 |
| M | 96 | 120 | 140 | 165 |
| N | 150 | 195 | 235 | 285 |
| HS | 30 | 30 | 40 | 45 |
| U | 15 | 18 | 22 | 28 |
| T | 5 | 6 | 6 | 8 |
| V | 17 | 20.5 | 24.5 | 31 |
| I | 25 | 25 | 35 | 38 |
| G | 12 | 15 | 16 | 20 |
| Z | 11 | 14 | 18 | 22 |
| Y | 4 | 4 | 4 | 4 |
| S | 38 | 48 | 58 | 63 |
| CD | 60 | 73 | 91 | 105 |
| P | 10 | 10 | 10 | 10 |
| JD | 60 | 75 | 90 | 90 |
JB025~JB100/U(押上型)・ジャバラ付・回り止め付
| 型番 | 025 | 050 | 075 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| A | 190 | 220 | 260 | 300 |
| AB | 95 | 110 | 130 | 150 |
| US2 | 230 | 285 | 312 | 374 |
| HL | 45 | 50 | 60 | 70 |
| HM | 115 | 150 | 160 | 197 |
| J1 | 118 | 148 | 163 | 177 |
| MS | M18×1.5 | M24×1.5 | M33×1.5 | M36×2 |
| ML | 25 | 35 | 40 | 45 |
| LL | 45 | 60 | 65 | 75 |
| D | 70 | 90 | 110 | 125 |
| CC | 40 | 50 | 60 | 70 |
| E | 75 | 90 | 105 | 115 |
| F1 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| F2 | 80 | 100 | 120 | 145 |
| M | 96 | 120 | 140 | 165 |
| N | 150 | 195 | 235 | 285 |
| HS | 30 | 30 | 40 | 45 |
| U | 15 | 18 | 22 | 28 |
| T | 5 | 6 | 6 | 8 |
| V | 17 | 20.5 | 24.5 | 31 |
| I | 25 | 25 | 35 | 38 |
| G | 12 | 15 | 16 | 20 |
| Z | 11 | 14 | 18 | 22 |
| Y | 4 | 4 | 4 | 4 |
| S | 38 | 48 | 58 | 63 |
| CD2 | 50 | 60 | 75 | 80 |
| P | 10 | 10 | 10 | 10 |
| JD | 60 | 75 | 90 | 90 |
JB025~JB100/D(引上型)・ジャバラ無・回り止め無
| 型番 | 025 | 050 | 075 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| A | 190 | 220 | 260 | 300 |
| AB | 95 | 110 | 130 | 150 |
| HL | 45 | 50 | 60 | 70 |
| HM | 115 | 150 | 160 | 197 |
| MS | M18×1.5 | M24×1.5 | M33×1.5 | M36×2 |
| ML | 25 | 35 | 40 | 45 |
| LL | 45 | 60 | 65 | 75 |
| D | 70 | 90 | 110 | 125 |
| CC | 40 | 50 | 60 | 70 |
| E | 75 | 90 | 105 | 115 |
| F1 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| F2 | 80 | 100 | 120 | 145 |
| M | 96 | 120 | 140 | 165 |
| N | 150 | 195 | 235 | 285 |
| HS | 30 | 30 | 40 | 45 |
| U | 15 | 18 | 22 | 28 |
| T | 5 | 6 | 6 | 8 |
| V | 17 | 20.5 | 24.5 | 31 |
| I | 25 | 25 | 35 | 38 |
| G | 12 | 15 | 16 | 20 |
| Z | 11 | 14 | 18 | 22 |
| Y | 4 | 4 | 4 | 4 |
| S | 38 | 48 | 58 | 63 |
| CD | 60 | 73 | 91 | 105 |
| P | 10 | 10 | 10 | 10 |
| R | 220 | 260 | 285 | 337 |
| DS | 65 | 85 | 90 | 117 |
JB025~JB100/D(引上型)・ジャバラ無・回り止め付
| 型番 | 025 | 050 | 075 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| A | 190 | 220 | 260 | 300 |
| AB | 95 | 110 | 130 | 150 |
| HL | 45 | 50 | 60 | 70 |
| HM1 | 120 | 160 | 170 | 200 |
| MS | M18×1.5 | M24×1.5 | M33×1.5 | M36×2 |
| ML | 25 | 35 | 40 | 45 |
| LL | 45 | 60 | 65 | 75 |
| D | 70 | 90 | 110 | 125 |
| CC | 40 | 50 | 60 | 70 |
| E | 75 | 90 | 105 | 115 |
| F1 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| F2 | 80 | 100 | 120 | 145 |
| M | 96 | 120 | 140 | 165 |
| N | 150 | 195 | 235 | 285 |
| HS | 30 | 30 | 40 | 45 |
| U | 15 | 18 | 22 | 28 |
| T | 5 | 6 | 6 | 8 |
| V | 17 | 20.5 | 24.5 | 31 |
| I | 25 | 25 | 35 | 38 |
| G | 12 | 15 | 16 | 20 |
| Z | 11 | 14 | 18 | 22 |
| Y | 4 | 4 | 4 | 4 |
| S | 38 | 48 | 58 | 63 |
| CD2 | 50 | 60 | 75 | 80 |
| P | 10 | 10 | 10 | 10 |
| R1 | 263 | 328 | 363 | 422 |
| DS | 65 | 85 | 90 | 117 |
JB025~JB100/D(引上型)・ジャバラ付・回り止め無
| 型番 | 025 | 050 | 075 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| A | 190 | 220 | 260 | 300 |
| AB | 95 | 110 | 130 | 150 |
| HL | 45 | 50 | 60 | 70 |
| HM | 115 | 150 | 160 | 197 |
| MS | M18×1.5 | M24×1.5 | M33×1.5 | M36×2 |
| ML | 25 | 35 | 40 | 45 |
| LL | 45 | 60 | 65 | 75 |
| D | 70 | 90 | 110 | 125 |
| CC | 40 | 50 | 60 | 70 |
| E | 75 | 90 | 105 | 115 |
| F1 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| F2 | 80 | 100 | 120 | 145 |
| M | 96 | 120 | 140 | 165 |
| N | 150 | 195 | 235 | 285 |
| HS | 30 | 30 | 40 | 45 |
| U | 15 | 18 | 22 | 28 |
| T | 5 | 6 | 6 | 8 |
| V | 17 | 20.5 | 24.5 | 31 |
| I | 25 | 25 | 35 | 38 |
| G | 12 | 15 | 16 | 20 |
| Z | 11 | 14 | 18 | 22 |
| Y | 4 | 4 | 4 | 4 |
| S | 38 | 48 | 58 | 63 |
| CD | 60 | 73 | 91 | 105 |
| P | 10 | 10 | 10 | 10 |
| R | 220 | 260 | 285 | 337 |
| DS2 | 230 | 285 | 312 | 374 |
| JD | 60 | 75 | 90 | 90 |
JB025~JB100/D(引上型)・ジャバラ付・回り止め付
| 型番 | 025 | 050 | 075 | 100 |
|---|---|---|---|---|
| A | 190 | 220 | 260 | 300 |
| AB | 95 | 110 | 130 | 150 |
| HL | 45 | 50 | 60 | 70 |
| HM1 | 120 | 160 | 170 | 200 |
| MS | M18×1.5 | M24×1.5 | M33×1.5 | M36×2 |
| ML | 25 | 35 | 40 | 45 |
| LL | 45 | 60 | 65 | 75 |
| D | 70 | 90 | 110 | 125 |
| CC | 40 | 50 | 60 | 70 |
| E | 75 | 90 | 105 | 115 |
| F1 | 50 | 65 | 80 | 95 |
| F2 | 80 | 100 | 120 | 145 |
| M | 96 | 120 | 140 | 165 |
| N | 150 | 195 | 235 | 285 |
| HS | 30 | 30 | 40 | 45 |
| U | 15 | 18 | 22 | 28 |
| T | 5 | 6 | 6 | 8 |
| V | 17 | 20.5 | 24.5 | 31 |
| I | 25 | 25 | 35 | 38 |
| G | 12 | 15 | 16 | 20 |
| Z | 11 | 14 | 18 | 22 |
| Y | 4 | 4 | 4 | 4 |
| S | 38 | 48 | 58 | 63 |
| CD2 | 50 | 60 | 75 | 80 |
| P | 10 | 10 | 10 | 10 |
| R1 | 263 | 328 | 363 | 422 |
| DS2 | 85 | 105 | 112 | 139 |
| JD | 60 | 75 | 90 | 90 |

運転を始める前に、次の事柄を確認して下さい。

アクセサリの取扱いについて
・ジャバラ付:標準装置用のジャバラの材質はナイロンターポリン製です。周囲環境が悪い場合、又は屋外使用や粉塵、切り粉等が付着する恐れのある場合は必すジャバラを使用して下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
80,851円 ( 88,936円 ) | 15日目 |
80,851円 ( 88,936円 ) | 15日目 |
139,697円 ( 153,667円 ) | 15日目 |
153,141円 ( 168,455円 ) | 15日目 |
103,915円 ( 114,307円 ) | 15日目 |
179,722円 ( 197,694円 ) | 15日目 |
111,720円 ( 122,892円 ) | 15日目 |
108,714円 ( 119,585円 ) | 15日目 |
高性能ボールねじを採用。
静音運転で高効率。【特長】
・高性能のボールねじを採用しています。ナットとウォームホイルの一体化を計り、コンパクトにしました
・ウォーム減速部はオイルバス潤滑方式採用(JB005・010のウォーム減速部はメンテナンスフリー)。高速回転にも充分耐えます
・理想的な軸受構造で高性能。5kN~1250kNまで豊富に標準化しています
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUS(エスユーエス)
電動ストッパーキット
5通常価格(税別):26,387円

マキシンコー
スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ
0通常価格(税別):44,620円~

SUS(エスユーエス)
ACアダプタ
5通常価格(税別):3,482円

椿本チエイン
パワーシリンダ Fシリーズ
0通常価格(税別):33,252円~

SMC
エスケープメント MIW/MISシリーズ
0通常価格(税別):8,659円~

オリエンタルモーター
インダクションモーター Kシリーズ用 平行軸ギヤヘッド
4.4通常価格(税別):6,003円~

三菱電機
MELSERVO-J4シリーズ用 バッテリ関連部品
5通常価格(税別):3,017円~

オリエンタルモーター
ユニットタイプスピードコントロールモーター USシリーズ
5通常価格(税別):9,026円~

三菱電機
ギヤードモータ GM-Sシリーズ
4.8通常価格(税別):19,153円~