17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が544型番あります。

スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ

通常単価(税別)
44,620270,138
税込単価
49,082297,152
通常出荷日:15日目~19日目

セルフロックで安全設計。2kN~1250kN用までの多用途に応える機種を標準化。【特長】・台形ねじ使用...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 《JA002~JA010》 潤滑は、ウォーム部、スクリュ部共にグリース潤滑方式を採用しています。
    《JA025~JA1250》 潤滑は、ウォーム部がオイルパス、スクリュ部はグリース潤滑方式を採用しています。
未確定:候補が544型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番002005010025050075100
呼び能力(kN)2510255075100
ねじ軸径(mm)14222530405055
ねじ軸谷径(mm)10.816.519.523.531.539.542.5
ねじピッチ(mm)355681012
減速比H6667.677.677.677.67
L18181823232323
入力軸1回転H0.500.830.830.781.041.301.56
当りの移動量L(mm/rev)0.160.280.280.260.350.430.52
効率(%)H(30rpm)
(1800rpm)
21242221212123
28292726262729
L(30rpm)
(1800rpm)
14161514131315
22232221222224
最高入力回転速度(rpm)1800180018001800180018001800
標準ストローク(mm)ストローク50~500まで(50間隔)、500を越え1000まで(100間隔)
スクリュトルク(N・m)2.7153085230425635
入力無負荷トルク(N・m)0.140.150.20.50.81.21.8
入力起動トルクH(N・m)1.43.26.91745.685.9122.2
L(N・m)0.81.83.89.726.349.968
逆方向荷重(kN)2510255075100
静止時荷重(kN)3815306080140
質量(kg)2.334.69162845

注)1.質量はストローク300mm、ジャバラなし、回り止 めなし、軸端スクリューの場合の概算値です。
2.スクリュトルク及び入力起動トルクは呼び能力時の値です。

商品特長詳細

JA002~JA010

スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ  JA002~JA010構造・特長

ウォームギヤとスクリュシャフト(30゜台形ねじ)から構成され、特に高荷重に適し、静止時に保持力があります。
作動は入力軸(ウォーム軸)を回すことによってウォームホイル(ナット)を回転させ、スクリュシャフトに推力として伝達します。
潤滑は、ウォーム部、スクリュ部共にグリース潤滑方式を採用しています。
※JA002は、ウォーム部をオイル潤滑方式としています。

JA025~JA100

スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ JA025~JA100構造・特長

※JA002~JA010の場合と異なる部分のみ説明しております。
潤滑は、ウォーム部がオイルバス、スクリュ部はグリース潤滑方式を採用しています。

型番リスト

表示件数

軸径

(φ)

テーブル長 L1

(mm)

テーブル幅 W1

(mm)

ストローク

(mm)

ねじ軸方向

減速比

ジャバラ

回り止め付

RoHS?最小発注数量
14
118
71
100
引上型
作動速度大
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
100
引上型
作動速度大
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
100
引上型
作動速度大
ジャバラ付
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
100
引上型
作動速度大
ジャバラなし
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
200
引上型
作動速度大
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
200
引上型
作動速度大
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
200
引上型
作動速度大
ジャバラ付
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
200
引上型
作動速度大
ジャバラなし
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
300
引上型
作動速度大
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
300
引上型
作動速度大
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
300
引上型
作動速度大
ジャバラ付
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
300
引上型
作動速度大
ジャバラなし
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
400
引上型
作動速度大
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
400
引上型
作動速度大
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
500
引上型
作動速度大
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
500
引上型
作動速度大
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
100
引上型
作動速度小
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
100
引上型
作動速度小
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
100
引上型
作動速度小
ジャバラ付
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
100
引上型
作動速度小
ジャバラなし
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
200
引上型
作動速度小
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
200
引上型
作動速度小
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
200
引上型
作動速度小
ジャバラ付
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
200
引上型
作動速度小
ジャバラなし
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
300
引上型
作動速度小
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
300
引上型
作動速度小
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
300
引上型
作動速度小
ジャバラ付
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
300
引上型
作動速度小
ジャバラなし
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
400
引上型
作動速度小
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
400
引上型
作動速度小
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
500
引上型
作動速度小
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
500
引上型
作動速度小
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
100
押上型
作動速度大
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
100
押上型
作動速度大
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
100
押上型
作動速度大
ジャバラ付
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
100
押上型
作動速度大
ジャバラなし
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
200
押上型
作動速度大
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
200
押上型
作動速度大
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
200
押上型
作動速度大
ジャバラ付
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
200
押上型
作動速度大
ジャバラなし
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
300
押上型
作動速度大
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
300
押上型
作動速度大
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
300
押上型
作動速度大
ジャバラ付
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
300
押上型
作動速度大
ジャバラなし
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
400
押上型
作動速度大
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
400
押上型
作動速度大
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
500
押上型
作動速度大
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
500
押上型
作動速度大
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
100
押上型
作動速度小
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
100
押上型
作動速度小
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
100
押上型
作動速度小
ジャバラ付
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
100
押上型
作動速度小
ジャバラなし
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
200
押上型
作動速度小
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
200
押上型
作動速度小
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
200
押上型
作動速度小
ジャバラ付
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
200
押上型
作動速度小
ジャバラなし
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
300
押上型
作動速度小
ジャバラなし
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
300
押上型
作動速度小
ジャバラ付
スクリュの回り止めなし
10
1個
14
118
71
300
押上型
作動速度小
ジャバラ付
スクリュの回り止め付
10
1個
14
118
71
300
押上型
作動速度小
ジャバラなし
スクリュの回り止め付
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,620
( 49,082 )
15日目
47,940
( 52,734 )
15日目
51,503
( 56,653 )
15日目
48,264
( 53,090 )
15日目
45,916
( 50,508 )
15日目
49,479
( 54,427 )
15日目
53,123
( 58,435 )
15日目
49,722
( 54,694 )
15日目
49,641
( 54,605 )
15日目
53,366
( 58,703 )
15日目
57,091
( 62,800 )
15日目
53,684
( 59,052 )
15日目
51,174
( 56,291 )
15日目
54,986
( 60,485 )
15日目
52,799
( 58,079 )
15日目
56,767
( 62,444 )
15日目
44,620
( 49,082 )
15日目
47,940
( 52,734 )
15日目
51,503
( 56,653 )
15日目
48,264
( 53,090 )
15日目
45,916
( 50,508 )
15日目
49,479
( 54,427 )
15日目
53,123
( 58,435 )
15日目
49,722
( 54,694 )
15日目
49,641
( 54,605 )
15日目
53,366
( 58,703 )
15日目
57,091
( 62,800 )
15日目
53,684
( 59,052 )
15日目
51,174
( 56,291 )
15日目
54,986
( 60,485 )
15日目
52,799
( 58,079 )
15日目
56,767
( 62,444 )
15日目
44,620
( 49,082 )
15日目
47,940
( 52,734 )
15日目
51,503
( 56,653 )
15日目
48,264
( 53,090 )
15日目
45,916
( 50,508 )
15日目
49,479
( 54,427 )
15日目
53,123
( 58,435 )
15日目
49,722
( 54,694 )
15日目
49,641
( 54,605 )
15日目
53,366
( 58,703 )
15日目
57,091
( 62,800 )
15日目
53,684
( 59,052 )
15日目
51,174
( 56,291 )
15日目
54,986
( 60,485 )
15日目
52,799
( 58,079 )
15日目
56,767
( 62,444 )
15日目
44,620
( 49,082 )
15日目
47,940
( 52,734 )
15日目
51,503
( 56,653 )
15日目
48,264
( 53,090 )
15日目
45,916
( 50,508 )
15日目
49,479
( 54,427 )
15日目
53,123
( 58,435 )
15日目
49,722
( 54,694 )
15日目
49,641
( 54,605 )
15日目
53,366
( 58,703 )
15日目
57,091
( 62,800 )
15日目
53,684
( 59,052 )
15日目

詳細情報

基本情報

セルフロックで安全設計。
2kN~1250kN用までの多用途に応える機種を標準化。
【特長】
・台形ねじ使用によるセルフロック効果があり、不意の電源カットにもスクリュシャフトの保持が可能です
・ウォーム減速部は5kN~10kNまではグリース潤滑方式(メンテナンスフリー)、2kN及び25kN以上はオイルバス潤滑方式採用。高速回転にも充分耐えます
・理想的な軸受構造で高性能。2kN~1250kNまで豊富に標準化しています

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 《JA002~JA010》 潤滑は、ウォーム部、スクリュ部共にグリース潤滑方式を採用しています。
    《JA025~JA1250》 潤滑は、ウォーム部がオイルパス、スクリュ部はグリース潤滑方式を採用しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリュージャッキ(台形ねじ)標準形 JAシリーズ
スクリュージャッキ(ボールねじ)標準形 JBシリーズ
パワーシリンダ Tシリーズ
パワーシリンダ Fシリーズ
リニスピードジャッキ SJシリーズ
リニパワージャッキ(ハイリードボールネジタイプ) JWHシリーズ
メーカーマキシンコーマキシンコー椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン椿本チエイン
通常価格44,620-80,851 -214,612 -33,252 -616,885 -176,253 -
通常出荷日15日目〜15日目9日目〜10日目〜18日目18日目
本体/周辺部品本体本体本体本体本体本体
精度精密級精密級並級並級並級並級
グリース標準標準標準標準標準標準
モータ有無なし(お客様にて組み込み)なし(お客様にて組み込み)インダクションモータインダクションモータなし(お客様にて組み込み)なし(お客様にて組み込み)
潤滑ユニット有無ありありなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

パワーシリンダ・ジャッキカテゴリの売れ筋ランキング