17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さ

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ステン六角コーチスクリュー

ステン六角コーチスクリュー
通常単価(税別)
175198
税込単価
193218
通常出荷日:2日目

頭部が六角形状のビスなので、スパナ・レンチ等で強いトルク締めができます。ボルト締めまでは必要の無い箇所...

詳細を確認
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

ねじの呼び(M)

長さ

JANコード

最小発注数量
8
75
4960983164815
1個
10
50
4960983164822
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
175
( 193 )
2日目
198
( 218 )
2日目

詳細情報

基本情報

頭部が六角形状のビスなので、スパナ・レンチ等で強いトルク締めができます。ボルト締めまでは必要の無い箇所や木ねじの強さでは物足りない時に最適です。

ご注意

  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となっております。

商品情報

規格表

サイズ頭部平径
(S)
重量
(kg/1000)
M6×40108.34
M6×50109.80
M6×651011.90
M8×501319.60
M8×651323.00
M8×751325.40
M10×501732.10
M10×651738.50
M10×751742.90

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステン六角コーチスクリューのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
機器(スイッチボックス等)の設置に
5
満足度:5.0
スイッチボックス等操作機器の設置に初めて採用しました。 壁面に取り付けるのですが、建物の構造が木造であり、 ボルト留めは...もっと読む
1人が参考にしています。
ベアリングの軸
3
満足度:3.0
M10を購入。他のM10ネジの軸径が9.91mmに対して、本品は9.37mmとかなり細目。軸のシールを剥がす手間とノリの...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステン六角コーチスクリュー
六角コーチスクリュー(ステンレス)
ステン細ビス
六角コーチスクリュー十字穴付
ステン スリムスレッド
ステンレスSUS410 板金パッキンビス 角ボックス
メーカーハイロジックSUNCO大里SUNCO大里若井産業
通常価格175-15,197 -284 -115 -327 -12,887 -
通常出荷日2日目1日目5日目在庫品1日目〜5日目1日目
種類コーチスクリューコーチスクリュー木ねじコーチスクリュー木ねじ関連部品
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスSUS410
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング