ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ハイロジック 角脚 K551/552/553 |
|
ハイロジック ワンタッチ松葉脚 |
|
アズワン 超薄型吸音・遮音材 オトクイ5 |

| 型番 | シリーズ名称 | サイズ | JANコード |
|---|---|---|---|
| 4280 | 艶消し黒 折畳脚 | 8×270mm | 4960983042809 |
【特長】
折りたたみ可能で収納時も邪魔になりにくく、テーブル脚などに最適な折畳脚です。

ハイロジック
ワンタッチ松葉脚

ハイロジック
角脚 K551/552/553

スガツネ工業
LAMP 折りたたみブラケット BTO型
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重200kg (折りタタミタイプ固定式H740)
0通常価格(税別):25,026円~

サカエ
作業台用オプション 中板(アイボリー・グリーン・パールホワイト)
5通常価格(税別):3,934円~

サカエ
軽量作業台KKタイプ
4.7通常価格(税別):24,247円~

トラスコ中山
補助テーブル ELS型
4.5通常価格(税別):23,135円~

サカエ
軽量作業台KSタイプ(均等耐荷重300kg)
4.4通常価格(税別):21,000円~

山金工業
軽量作業台/ワークテーブル耐荷重50kg(天板付き150ワゴン)
4通常価格(税別):20,909円~

サカエ
作業台用PVCマット(片面すべり止め加工)
0通常価格(税別):10,847円~

トラスコ中山
中量作業台(基本タイプ)均等荷重800kg
5通常価格(税別):24,898円~

サカエ
作業台用オプション キャビネット(アイボリー・グレー・サカエグリーン) 幅400mm
5通常価格(税別):14,048円~