ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンオーフボルト

ステンオーフボルト F530
通常単価(税別)
316
税込単価
348
通常出荷日:3日目

張りワイヤーのフックとして、ターンバックル代わりとしても使えるボルトです。

  • 商品画像は代表画像となっております。

型番:

F530
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

F530の仕様・寸法情報

種類
マルカンボルト
材質
ステンレス
サイズ
5×25mm
JANコード
4960983165300

型番リスト

表示件数
型番
F530

サイズ

JANコード

最小発注数量
5×25mm
4960983165300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
316
( 348 )
3日目

詳細情報

基本情報

張りワイヤーのフックとして、ターンバックル代わりとしても使えるボルトです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンオーフボルトの型番F530のページです。 型番F530に関する仕様情報を記載しております。
ステンオーフボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンオーフボルト
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)
ステンレス 座付き金具 アイプレート
ステンレス 丸カンスクリュー
クロームSフック(鉄)
鉄スプリングフック
メーカーハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジックハイロジック
通常価格3161,073 -552 -544 -211 -299 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目2日目〜2日目〜
種類マルカンボルトターンバックル座付き金具・アイプレートマルカンボルトSカンカラビナ・スナップフック
材質ステンレスステンレスステンレスステンレススチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト