ファクトリーサプライ用品技術窓口

キーボックスの鍵を不要にしたダイヤル錠式。中規模~一般家庭用に。【特長】・キーボックス自体の鍵を持ち運...
詳細を確認
ダイヤル式キーボックス ODCシリーズの寸法図
| 形式 | ホルダー数 | 寸法(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 幅(A) | 高(B) | 奥行(C) | 把手高(D) | ||
| ODC-10 | 10個 | 200 | 295 | 53 | 35 |
キーボックスの鍵を不要にしたダイヤル錠式。中規模~一般家庭用に。
【特長】
・キーボックス自体の鍵を持ち運ぶ必要がなく、複数人で使用する場合にも合鍵の必要がない。
・キーハンガーやホルダーは、独自の安全設計で持ち運びしても中身が落ちません。
・落としたり、逆さまにしてもキーホルダーが外れにくく、保管状態に影響されない。
・本体は衝撃に強い堅牢設計。
・丸皿木ネジ(ユニクロ)4本が付属。
・ダイヤル錠なので、キー管理がより簡単・便利に。
・どんな場所にでもマッチするアイボリーカラーを採用。
・整理に便利な整理カードと名刺ホルダー。


トラスコ中山
キーボックス 鍵付タイプ

和合商事
キーボックス OCシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

PBスイスツールズ
キーリング
0通常価格(税別):1,550円

サンケーキコム
サンケー カードリングNo.1Ф35mm (100個入)
0通常価格(税別):2,257円

ナカバヤシ
ダイヤル式キーボックス NKB
0通常価格(税別):7,496円~

ユニット
製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー
5通常価格(税別):955円~

トラスコ中山
安心クッション(コーナー・油面接着仕様)
5通常価格(税別):232円~

ミスミ
安全クッション L字型90cm
4.7通常価格(税別):4,120円~

トラスコ中山
安心クッション(L字型・油面接着仕様)
4.6通常価格(税別):1,008円~

カーボーイ
安心クッション コーナー用
0通常価格(税別):169円~

アイマーク
IM メガネ銘板(押しボタン/セレクトスイッチ)
0通常価格(税別):331円~