17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

圧力指示計 PZ-200 PZ-200

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

圧力指示計 PZ-200

販売終了

型番

PZ-200

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

圧力トランスジューサの出力信号をデジタル表示。
【特長】
・省スペースに貢献するコンパクト設計。
・トリマにより、任意の単位系、フルスケールに設定可能。
・圧力スイッチ(4点設定)独立設定機能。
・DINサイズの採用、(72×72mmの外形)。
・入力信号1~5Vまたは4~20mA。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
圧力モニタ
出力方式
NPNオープンコレクタ / アナログ / スイッチ
出力点数
4
使用温度範囲(℃)
0~50
使用湿度範囲(%)
35~85
アナログ出力仕様
電流
アナログ電流出力(mA)
DC4-20mA
電源電圧の種類
DC
電源電圧(V)
12~24
表示部
デジタル
ランプ
あり
入力仕様
1~5V/4~20mA

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト