17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

アンプ内蔵型圧力トランスジューサ PA-800

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アンプ内蔵型圧力トランスジューサ PA-800

販売終了

型番

PA-800-102G-05

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

アンプ内蔵の二重ダイアフラム構造。
【特長】
・耐食性に優れた二重ダイアフラム構造。
・駆動回路、アンプ回路内蔵タイプ。
・温度補償機能内蔵 (0~50℃)。
・電圧出力タイプ。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
圧力センサ
出力方式
アナログ
配管口の種類
おねじ
配管ねじの呼び
3/8
配管ねじの種類
G
センサ・モニタ構造
一体形
流体の特性
非腐食性
流体の種類
空気 / 水
圧力の種類
正圧
使用温度範囲(℃)
-20~70
使用湿度範囲(%)
35~85
アナログ出力仕様
電圧

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト