メカニカル部品技術窓口
小型液圧測定タイプ。【特長】・高耐食性、防滴構造を実現。 圧力受圧部に、本体にIP65(IEC準拠)。...
詳細を確認

| 継手形状 | 形(指示方式) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ゲージ圧 | 絶対圧 | |||||
| 定格圧力 kPa | 0~+1,000 | 0~+3,500 | -100~+100 | -100~+300 | 0~+100(abs) | |
| R1 | ケーブルあり | PA-750-103G-R1 | PA-750-353G-R1 | PA750-102R-R1 | PA-750-302R-R1 | PA-750-102A-R1 |
| R2 | PA-750-103G-R2 | PA-750-353G-R2 | PA750-102R-R2 | PA-750-302R-R2 | PA-750-102A-R2 | |
| 項目 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA-750 | |||||||
| 103G | 353G | 102R | 302R | 102A | |||
| 一般仕様 | 形(指示方式) | ゲージ圧 | 絶対圧 | ||||
| 定格圧力/定格圧力範囲(kPa) | 1,000 | 3,500 | -100~+100 | -100~+300 | 100(abs) | ||
| 最大圧力(kPa) | 2,000 | 5,000 | 200 | 600 | 200(abs) | ||
| 破壊圧力(kPa) | 3,000 | 7,000 | 300 | 900 | 300(abs) | ||
| 動作温度(℃) | -20~+80 | ||||||
| 補償温度(℃) | 0~+50 | ||||||
| 動作湿度(%RH) | 35~85(結露ないこと) | ||||||
| 保存温度(℃) | -20~+80(大気圧、湿度65%RH以下) | ||||||
| 適用媒体 | SUS316LおよびSUS304を腐食させない気体及び液体 | ||||||
| 絶縁抵抗(MΩ minimum) | 100(500VDC) | ||||||
| 耐電圧 | 500VAC, 60s(リーク電流1mA以下) | ||||||
| 封入液 | シリコンオイル | ||||||
| 圧力ポート | R1/8、R1/4 | ||||||
| 質量(g) | R2:Approx. 50 | ||||||
| 保護構造 | IP65 | ||||||
| 電源 | 駆動電圧(VDC) | 10.8~30 | |||||
| 消費電流(maximum) | 10mA | ||||||
| アナログ出力 | 出力電圧(V) | 1~5 | |||||
| ゼロ電圧(V) | 1±0.04 | 3±0.04 | 2±0.04 | 1±0.04 | |||
| スパン電圧(V) | 4±0.04 | ||||||
| 出力電流(mA maximum) | 1(負荷抵抗:5kΩ以上) | ||||||
| 直線性/ヒステリシス(%F.S.) | ±0.3 | ||||||
| 温度特性 | ZERO(%F.S./℃) | ±0.05 | |||||
| SPAN(%F.S./℃) | ±0.05 | ||||||
| 応答速度(ms) | Approx. 2 | ||||||
| 分解能 | Approx. 0.004V(Approx. 0.1%F.S.) | ||||||
| 姿勢の影響(ポート横向き→垂直方向)(%F.S.) | ±0.05 | ±0.3 | ±0.1 | ±0.3 | |||

PA-750(R1/4)
| 名称 | 材料 |
|---|---|
| (1)継手 | SUS304 |
| (2)ケース | PPS |
| (3)ダイアフラム | SUS316L |

| Wire color | Connection |
|---|---|
| Brown | Power(+) |
| Blue | Common |
| White | Output |
| 試験項目 | 試験方法(条件25±5℃) | 変動量 |
|---|---|---|
| 振動 | 10~500Hz, 1.5mm maximum/98.1m/s2, 3 directions for 2 hours each | アナログ出力(ゼロ電圧、スパン電圧) それぞれ最大1%F.S. |
| 衝撃 | 490m/s2, 3 directions for 3 times each | |
| 圧力サイクル | 0~定格圧力/定格圧力範囲、106cycles | |
| 耐湿性 | 40℃, 90~95%RH, 240hrs. |
小型液圧測定タイプ。
【特長】
・高耐食性、防滴構造を実現。
圧力受圧部に
・ケーブル脱着式(コネクタ接続)。
・温度補償回路内蔵(0~50℃)。
・負圧~正圧まで一台で測定出来る連成圧、絶対圧タイプもラインアップ。
・電圧出力タイプ。