17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

超小型圧力センサ P-7100

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超小型圧力センサ P-7100

販売終了

型番

P-7100-102G-M5

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

超小型・軽量ながら、高精度、高信頼性を実現。
【特長】
・超小型・軽量のため、機器組込用に最適。寸法φ17×18.7mm(M5タイプ)、質量:約19g(M5タイプ)。
・二重ダイアフラム構造(SUS316Lダイアフラム、オイル封入型)による高信頼性。
・駆動電圧は5±0.5V、アナログ出力は0.5~4.5V(レシオメトリック出力)。
・COB(chip on board)実装を採用したデジタル補償回路により高精度を実現。
・標準圧力レンジは、0~100kPa、‒100~100kPa、0~1MPa、0~133.3kPa absの4種類。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

種類
圧力センサ
出力方式
アナログ
配管口の種類
めねじ
配管ねじの呼び
5
配管ねじの種類
M
本体材質
ステンレス
流体の特性
非腐食性
流体の種類
空気 / 水
圧力の種類
正圧
流量の種類
標準
使用温度範囲(℃)
-20~70
使用湿度範囲(%)
35~85

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト