17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

DCギヤードモータ HG16

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

DCギヤードモータ HG16

販売終了

型番

HG16-030-AA-00

2025年06月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】減速比は1/30~1/240で相数は直流のDCギヤードモータ HG16です。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

指定中の仕様・寸法情報

取付区分
フランジ取付型
相数
直流
電圧【DC】
6
減速比
1/30
出力軸径
3
定格トルク(mNm)
24.5
定格回転数(rpm)
310
定格電流(mA)
350

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト