メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 硬度(ちょう度・1/10mm,未混在)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

ラムダゲル DPシリーズ

通常単価(税別)
10,638
税込単価
11,702
通常出荷日:9日目

【全体の特長】・発熱部分に充填、塗布して効率よく放熱。・充填:隙間を埋めて空気を排除。・塗布:薄く塗れ...

詳細を確認

型番:

DP-100
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

DP-100の仕様・寸法情報

硬度(ちょう度・1/10mm,未混在)
51
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

ラムダゲル DPシリーズ 製品仕様
  • (※1)熱線法:京都電子製迅速熱伝導率計QTM-500を使用
  • (※2)ヘッドスペース法:70℃、パナソニック電工解析センター(株)にて測定
  • (※3)使用温度範囲:熱伝導率及び硬度変化の測定値により判定。耐久性は実際の使用条件でご確認ください。

※各種データは測定の一例で保証値ではありません。

使用例

充填例

ラムダゲル DPシリーズ 使用例1

塗布例

ラムダゲル DPシリーズ 使用例2

商品特長詳細

厚み-締め付けトルク依存初期特性

ラムダゲル DPシリーズ 商品特長詳細
  • トランジスター:MT-200Type
  • 面積:7.7cm2

熱抵抗特性

単位:℃/W
厚み(mm)0.100.150.200.30
DP-100-0.130.150.18
DP-2000.13-0.170.22
  • トランジスター:MT-200Type
  • 印加電圧:20V

型番リスト

表示件数
型番
DP-100

硬度(ちょう度・1/10mm,未混在)

RoHS?最小発注数量
51
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,638
( 11,702 )
9日目

詳細情報

基本情報

【全体の特長】
・発熱部分に充填、塗布して効率よく放熱。
・充填:隙間を埋めて空気を排除。
・塗布:薄く塗れて流れない。
・非常に柔らかい「ペースト状」の熱伝導ゲルです。
・分子を緩やかに架橋しているため、"たれ"や"気化"が起きにくい構造です。
・電気的に絶縁体であるため、電気部品への使用に適します。
【特長DP-100】
・6.5W/m・kの高熱伝導率を持ったタイプです。
・-40~200℃の温度範囲で使用可能です。
【特長DP-200】
・4.8W/m・kの熱伝導率を持ったタイプです。
・薄く塗布出来るタイプです。
・-40~150℃の温度範囲で使用可能です。
【基本仕様】
・30mlシリンジ入り。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラムダゲル DPシリーズの型番DP-100のページです。 型番DP-100に関する仕様情報を記載しております。
ラムダゲル DPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラムダゲル DPシリーズ
シート状熱伝導ゲル ラムダゲル COHシリーズ
放熱ゲルシート 高熱伝導タイプ
ハイパーソフト放熱シート 高耐熱・高柔軟性・高熱伝導タイプ
ハイパーソフト放熱シート 5578H 220×220mm
ハイパーソフト放熱シート 6510H 220×220mm
メーカータイカタイカミスミスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格10,6384,871 --11,605 -4,074 -6,750 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜5日目1日目在庫品1日目〜1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放熱シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト