17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ステンレス丸棒取手 おねじ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ステンレス丸棒取手 おねじ

販売終了

型番

SH-TOM100-M5

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ステンレス製で耐蝕性に優れます。
・水まわりの取手や各種ボックス・スチール製家具の取手として。
・おねじタイプ。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

指定中の仕様・寸法情報

本体種類
面付形
面付形種類
U字形
形状
ストレート
取付方法
おねじ
本体 材質
[ステンレス] SUS304
ピッチ B(mm)
100
高さ C(mm)
30
グリップ断面形状
丸形
グリップ太さ A(mm)
9
付加機能
なし
本体 表面処理
鏡面
JANコード
4905637822031

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト