17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • 許容荷重(kN)

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ C(mm)

    ~mm
  • 幅 B(mm)

    ~mm
  • 全高 A(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内

アジャスターボルト(三価ユニクロ)

アジャスターボルト(三価ユニクロ)
通常単価(税別)
183600
税込単価
201660
通常出荷日:4日目~5日目

【特長】・標準的なアジャスターボルト。・設置後の高さ調整も容易です。

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

アジャスターボルト(三価ユニクロ):関連画像

商品コードサイズ
ねじ径ABC
SH-AJU50-M8M865.53750
SH-AJU50-M10M1067.5
SH-AJU120-M12M1214355120
SH-AJU100-M16M1612875100
SH-AJU180-M16208180

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ C

(mm)

幅 B

(mm)

全高 A

(mm)

JANコード

最小発注数量
8
2.94
40.1~70
50
37
65.5
4905637797261
16個
16
4.9
100.1~130
100
75
128
4905637797292
16個
12
2.94
100.1~130
120
55
143
4905637797285
16個
16
4.9
150.1~
180
75
208
4905637797315
16個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
183
( 201 )
4日目
417
( 459 )
5日目
333
( 366 )
5日目
600
( 660 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準的なアジャスターボルト。
・設置後の高さ調整も容易です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アジャスターボルト(三価ユニクロ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスターボルト(三価ユニクロ)
三価ホワイト アジャストボルト 防振用
アジャスターボルト(ナットあり)
フリーロールアジャスター KC-285
アジャスタ アンカー固定用(台座大型タイプ)D-E-W/AWシリーズ
アジャスタパッド ナイロンタイプ
メーカー清水サンファスナー部品八幡ねじタキゲン製造ダイワアドテック(旧大和螺子)ミスミ
通常価格183-1,968160 -406 -1,723 -490 -
通常出荷日4日目〜1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
種類各種アジャスタアジャストボルト形各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長標準底面ゴム付標準樹脂マウント-標準
ねじ部 材質スチールSS400スチールスチールスチールスチール
本体材質スチールSS400スチール樹脂SS圧延鋼板樹脂
許容荷重【範囲選択】(kN)1.1~6.0--~1.06.1~10.01.1~6.0
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング