17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が22型番あります。

レベリングアジャスタ(めねじ) FHFS-X

未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

レベリングアジャスタ(めねじ) FHFS-D0-X/FHFS-D1-Xの仕様について

レベリングアジャスタ(めねじ) FHFS-X:関連画像

FHFS-D0-X/FHFS-D1-Xの外観

レベリングアジャスタ(めねじ) FHFS-X:関連画像

FHFSの形状図

レベリングアジャスタ(めねじ) FHFS-X:関連画像

FHFS-D0-Xの形状図1

レベリングアジャスタ(めねじ) FHFS-X:関連画像

FHFS-D0-Xの形状図2

レベリングアジャスタ(めねじ) FHFS-X:関連画像

FHFS-D1-Xの形状図1

レベリングアジャスタ(めねじ) FHFS-X:関連画像

FHFS-D1-Xの形状図2

FHFS-D0-Xの寸法

 

(単位:mm)

 

品番 D M(並目) Lf H H1 sw1 許容荷重
(N)*1
質量
(g)
FHFS-80-M8-34-D0-X 80 M8 8 34 8.5 14 17000 268
FHFS-80-M10-37-D0-X 80 M10 10 37 8.5 14 17000 269
FHFS-80-M12-40-D0-X 80 M12 12 40 8.5 17 17000 270
FHFS-80-M16-46-D0-X 80 M16 16 46 8.5 22 17000 272
FHFS-80-M20-54-D0-X 80 M20 20 54 8.5 27 28000 275
FHFS-100-M8-35-D0-X 100 M8 8 35 9 14 17000 434
FHFS-100-M10-38-D0-X 100 M10 10 38 9 14 17000 435
FHFS-100-M12-41-D0-X 100 M12 12 41 9 17 17000 436
FHFS-100-M16-47-D0-X 100 M16 16 47 9 22 17000 438
FHFS-100-M20-55-D0-X 100 M20 20 55 9 27 28000 441
FHFS-120-M20-59-D0-X 120 M20 20 59 12 27 28000 938

FHFS-D1-Xの寸法

品番 D M(並目) Lf H H1 h sw1 許容荷重
(N)*1
質量
(g)
FHFS-80-M8-34-D1-X 80 M8 8 34 8.5 2 14 17000 290
FHFS-80-M10-37-D1-X 80 M10 10 37 8.5 2 14 17000 291
FHFS-80-M12-40-D1-X 80 M12 12 40 8.5 2 17 17000 292
FHFS-80-M16-46-D1-X 80 M16 16 46 8.5 2 22 17000 294
FHFS-80-M20-54-D1-X 80 M20 20 54 8.5 2 27 28000 297
FHFS-100-M8-35-D1-X 100 M8 8 35 9 3 14 17000 456
FHFS-100-M10-38-D1-X 100 M10 10 38 9 3 14 17000 457
FHFS-100-M12-41-D1-X 100 M12 12 41 9 3 17 17000 458
FHFS-100-M16-47-D1-X 100 M16 16 47 9 3 22 17000 460
FHFS-100-M20-55-D1-X 100 M20 20 55 9 3 27 28000 463
FHFS-120-M20-59-D1-X 120 M20 20 59 12 3.5 27 28000 1020
  1. *1許容荷重はラバーディスクなしの値です。また、パッドに対してねじが垂直の状態の値です。ねじに角度がついた状態では許容荷重は小さくなります。
    表中の数値は参考値であり、保証値ではありません。

材質・仕上げ

- FHFS-D0-X FHFS-D1-X
ねじ SUS303 SUS303
パッド SUS304 SUS304
六角穴付き皿小ねじ SUS304 SUS304
座金 ポリウレタン ポリウレタン
ラバーディスク - NBR(黒)
硬度ショアA70

型番リスト

表示件数

特長

ねじの呼び M

許容荷重

(kN)

接地面材質

幅 D

(mm)

本体高さ H1

(mm)

RoHS?最小発注数量
金属マウント
8
17
金属
80
8.5
10
1個
底面ゴム付
8
17
樹脂
80
8.5
10
1個
金属マウント
10
17
金属
80
8.5
10
1個
底面ゴム付
10
17
樹脂
80
8.5
10
1個
金属マウント
12
17
金属
80
8.5
10
1個
底面ゴム付
12
17
樹脂
80
8.5
10
1個
金属マウント
16
17
金属
80
8.5
10
1個
底面ゴム付
16
17
樹脂
80
8.5
10
1個
金属マウント
20
28
金属
80
8.5
10
1個
底面ゴム付
20
28
樹脂
80
8.5
10
1個
金属マウント
8
17
金属
100
9
10
1個
底面ゴム付
8
17
樹脂
100
9
10
1個
金属マウント
10
17
金属
100
9
10
1個
底面ゴム付
10
17
樹脂
100
9
10
1個
金属マウント
12
17
金属
100
9
10
1個
底面ゴム付
12
17
樹脂
100
9
10
1個
金属マウント
16
17
金属
100
9
10
1個
底面ゴム付
16
17
樹脂
100
9
10
1個
金属マウント
20
28
金属
100
9
10
1個
底面ゴム付
20
28
樹脂
100
9
10
1個
金属マウント
20
28
金属
120
12
10
1個
底面ゴム付
20
28
樹脂
120
12
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,099
( 12,209 )
4日目
12,399
( 13,639 )
18日目
11,099
( 12,209 )
18日目
12,399
( 13,639 )
18日目
11,198
( 12,318 )
4日目
12,499
( 13,749 )
18日目
11,599
( 12,759 )
18日目
12,799
( 14,079 )
18日目
12,399
( 13,639 )
4日目
13,299
( 14,629 )
18日目
14,098
( 15,508 )
18日目
15,299
( 16,829 )
18日目
14,098
( 15,508 )
18日目
15,599
( 17,159 )
18日目
14,299
( 15,729 )
18日目
15,499
( 17,049 )
18日目
14,599
( 16,059 )
18日目
15,899
( 17,489 )
18日目
15,098
( 16,608 )
18日目
16,699
( 18,369 )
18日目
20,500
( 22,550 )
18日目
22,599
( 24,859 )
18日目

詳細情報

基本情報

重荷重タイプオールステンレス製レベリングフッド。
【特長】
・パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
・ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
・パッドは6°まで傾きます。
・傾斜面での使用に効果的です。
・商品記号によりラバーディスクの有無が選択できます。
・ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。
【用途】
・食品、包装機械。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レベリングアジャスタ(めねじ) FHFS-Xのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レベリングアジャスタ(めねじ) FHFS-X
レベリングアジャスタ(めねじ) アンカー固定タイプ FHAFS-X
レベリングアジャスタ(おねじ) FHMS-S
レベリングアジャスタ(おねじ) FHMS-T
レベリングアジャスタ(おねじ) アンカー固定タイプ FHAMS-T
レベリングアジャスタ(おねじ) スタッドカバーつき FHMS-W
メーカー鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック鍋屋バイテック
通常価格11,099-10,399 -11,198 -12,099 -11,398 -16,798 -
通常出荷日4日目〜4日目〜18日目4日目〜18日目18日目
特性・用途耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品耐食性・耐薬品-耐食性・耐薬品
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
ねじ部 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
許容荷重【範囲選択】(kN)15.1~15.1~-15.1~15.1~15.1~
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング