メカニカル部品技術窓口
重荷重タイプのレベリングアジャスタです。【特長】・パッドの高さが低くコンパクト...
詳細情報を確認する
FHAFSの形状図

FHAFS-D0-Xの形状図1

FHAFS-D0-Xの形状図2

FHAFS-D1-Xの形状図1

FHAFS-D1-Xの形状図2
(単位:mm)
| 品番 | D | M(並目) | Lf | H | H1 | C | sw1 | 許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHAFS-80-M8-34-D0-X | 80 | M8 | 8 | 34 | 8.5 | 54.5 | 14 | 17000 | 255 |
| FHAFS-80-M10-37-D0-X | 80 | M10 | 10 | 37 | 8.5 | 54.5 | 14 | 17000 | 256 |
| FHAFS-80-M12-40-D0-X | 80 | M12 | 12 | 40 | 8.5 | 54.5 | 17 | 17000 | 257 |
| FHAFS-80-M16-46-D0-X | 80 | M16 | 16 | 46 | 8.5 | 54.5 | 22 | 17000 | 259 |
| FHAFS-80-M20-54-D0-X | 80 | M20 | 20 | 54 | 8.5 | 54.5 | 27 | 28000 | 262 |
| FHAFS-100-M8-35-D0-X | 100 | M8 | 8 | 35 | 9 | 70.5 | 14 | 17000 | 410 |
| FHAFS-100-M10-38-D0-X | 100 | M10 | 10 | 38 | 9 | 70.5 | 14 | 17000 | 411 |
| FHAFS-100-M12-41-D0-X | 100 | M12 | 12 | 41 | 9 | 70.5 | 17 | 17000 | 412 |
| FHAFS-100-M16-47-D0-X | 100 | M16 | 16 | 47 | 9 | 70.5 | 22 | 17000 | 414 |
| FHAFS-100-M20-55-D0-X | 100 | M20 | 20 | 55 | 9 | 70.5 | 27 | 28000 | 417 |
| FHAFS-120-M20-59-D0-X | 120 | M20 | 20 | 59 | 12 | 95.5 | 27 | 28000 | 903 |
| 品番 | D | M(並目) | Lf | H | H1 | h | C | sw1 | 許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHAFS-80-M8-34-D1-X | 80 | M8 | 8 | 34 | 8.5 | 2 | 54.5 | 14 | 17000 | 277 |
| FHAFS-80-M10-37-D1-X | 80 | M10 | 10 | 37 | 8.5 | 2 | 54.5 | 14 | 17000 | 278 |
| FHAFS-80-M12-40-D1-X | 80 | M12 | 12 | 40 | 8.5 | 2 | 54.5 | 17 | 17000 | 279 |
| FHAFS-80-M16-46-D1-X | 80 | M16 | 16 | 46 | 8.5 | 2 | 54.5 | 22 | 17000 | 281 |
| FHAFS-80-M20-54-D1-X | 80 | M20 | 20 | 54 | 8.5 | 2 | 54.5 | 27 | 28000 | 284 |
| FHAFS-100-M8-35-D1-X | 100 | M8 | 8 | 35 | 9 | 3 | 70.5 | 14 | 17000 | 432 |
| FHAFS-100-M10-38-D1-X | 100 | M10 | 10 | 38 | 9 | 3 | 70.5 | 14 | 17000 | 433 |
| FHAFS-100-M12-41-D1-X | 100 | M12 | 12 | 41 | 9 | 3 | 70.5 | 17 | 17000 | 434 |
| FHAFS-100-M16-47-D1-X | 100 | M16 | 16 | 47 | 9 | 3 | 70.5 | 22 | 17000 | 436 |
| FHAFS-100-M20-55-D1-X | 100 | M20 | 20 | 55 | 9 | 3 | 70.5 | 27 | 28000 | 439 |
| FHAFS-120-M20-59-D1-X | 120 | M20 | 20 | 59 | 12 | 3.5 | 95.5 | 27 | 28000 | 985 |
| - | FHAFS-D0-X | FHAFS-D1-X |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿小ねじ | SUS304 | SUS304 |
| 座金 | ポリウレタン | ポリウレタン |
| ラバーディスク | - | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,399円 ( 11,439円 ) | 4日目 |
11,598円 ( 12,758円 ) | 18日目 |
10,399円 ( 11,439円 ) | 4日目 |
11,598円 ( 12,758円 ) | 18日目 |
10,599円 ( 11,659円 ) | 18日目 |
11,799円 ( 12,979円 ) | 18日目 |
10,999円 ( 12,099円 ) | 4日目 |
12,099円 ( 13,309円 ) | 18日目 |
11,398円 ( 12,538円 ) | 18日目 |
12,699円 ( 13,969円 ) | 18日目 |
13,399円 ( 14,739円 ) | 18日目 |
14,999円 ( 16,499円 ) | 18日目 |
13,599円 ( 14,959円 ) | 18日目 |
15,098円 ( 16,608円 ) | 18日目 |
13,698円 ( 15,068円 ) | 18日目 |
15,199円 ( 16,719円 ) | 18日目 |
14,098円 ( 15,508円 ) | 4日目 |
15,599円 ( 17,159円 ) | 18日目 |
14,498円 ( 15,948円 ) | 18日目 |
15,999円 ( 17,599円 ) | 4日目 |
20,199円 ( 22,219円 ) | 18日目 |
22,200円 ( 24,420円 ) | 18日目 |
重荷重タイプのレベリングアジャスタです。
【特長】
・パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
・アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。
・衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
・ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
・パッドは6°まで傾きます。
・傾斜面での使用に効果的です。
・商品記号によりラバーディスクの有無が選択できます。
・ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。
【用途】
・食品、包装機械。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~

ミスミ
防振パッド 軽荷重タイプ
4.7通常価格(税別):318円~