メカニカル部品技術窓口
重荷重タイプのレベリングアジャスタです。【特長】・パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。・機器...
詳細を確認
FHMS-D1-Vの外観

FHMSの形状図

FHMS-D1-Vの形状図

FHMS-D1-VKの形状図
商品記号によりロックナットの有無が選択可能。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FHMS-D1-V | なし |
| FHMS-D1-VK | あり |
(単位:mm)
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) | Lm | H | L1 | H1 | h | sw1 | sw2 | sw3 | 許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHMS-80-M16-75-D1-V | 無し | 80 | M16 | 75 | 21.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 10 | 21000 | 1281 |
| FHMS-80-M16-100-D1-V | 無し | 80 | M16 | 100 | 21.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 10 | 21000 | 442 |
| FHMS-80-M16-125-D1-V | 無し | 80 | M16 | 125 | 21.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 10 | 21000 | 474 |
| FHMS-80-M16-150-D1-V | 無し | 80 | M16 | 150 | 21.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 10 | 21000 | 507 |
| FHMS-80-M20-100-D1-V | 無し | 80 | M20 | 100 | 23 | - | 8.5 | 2 | 16 | - | 13 | 35000 | 530 |
| FHMS-80-M20-125-D1-V | 無し | 80 | M20 | 125 | 23 | - | 8.5 | 2 | 16 | - | 13 | 35000 | 580 |
| FHMS-80-M20-150-D1-V | 無し | 80 | M20 | 150 | 23 | - | 8.5 | 2 | 16 | - | 13 | 35000 | 632 |
| FHMS-80-M20-200-D1-V | 無し | 80 | M20 | 200 | 23 | - | 8.5 | 2 | 16 | - | 13 | 35000 | 737 |
| FHMS-80-M24-100-D1-V | 無し | 80 | M24 | 100 | 26 | - | 8.5 | 2 | 20 | - | 17 | 52000 | 640 |
| FHMS-80-M24-150-D1-V | 無し | 80 | M24 | 150 | 26 | - | 8.5 | 2 | 20 | - | 17 | 52000 | 788 |
| FHMS-80-M24-200-D1-V | 無し | 80 | M24 | 200 | 26 | - | 8.5 | 2 | 20 | - | 17 | 52000 | 934 |
| FHMS-100-M16-75-D1-V | 無し | 100 | M16 | 75 | 22.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 10 | 21000 | 1498 |
| FHMS-100-M16-100-D1-V | 無し | 100 | M16 | 100 | 22.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 10 | 21000 | 659 |
| FHMS-100-M16-125-D1-V | 無し | 100 | M16 | 125 | 22.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 10 | 21000 | 691 |
| FHMS-100-M16-150-D1-V | 無し | 100 | M16 | 150 | 22.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 10 | 21000 | 724 |
| FHMS-100-M20-100-D1-V | 無し | 100 | M20 | 100 | 24 | - | 9 | 3 | 16 | - | 13 | 35000 | 738 |
| FHMS-100-M20-125-D1-V | 無し | 100 | M20 | 125 | 24 | - | 9 | 3 | 16 | - | 13 | 35000 | 789 |
| FHMS-100-M20-150-D1-V | 無し | 100 | M20 | 150 | 24 | - | 9 | 3 | 16 | - | 13 | 35000 | 841 |
| FHMS-100-M20-200-D1-V | 無し | 100 | M20 | 200 | 24 | - | 9 | 3 | 16 | - | 13 | 35000 | 946 |
| FHMS-100-M24-100-D1-V | 無し | 100 | M24 | 100 | 27 | - | 9 | 3 | 20 | - | 17 | 52000 | 853 |
| FHMS-100-M24-150-D1-V | 無し | 100 | M24 | 150 | 27 | - | 9 | 3 | 20 | - | 17 | 52000 | 1001 |
| FHMS-100-M24-200-D1-V | 無し | 100 | M24 | 200 | 27 | - | 9 | 3 | 20 | - | 17 | 52000 | 1147 |
| FHMS-80-M16-75-D1-VK | 有り | 80 | M16 | 75 | 21.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 1315 |
| FHMS-80-M16-100-D1-VK | 有り | 80 | M16 | 100 | 21.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 476 |
| FHMS-80-M16-125-D1-VK | 有り | 80 | M16 | 125 | 21.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 508 |
| FHMS-80-M16-150-D1-VK | 有り | 80 | M16 | 150 | 21.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 541 |
| FHMS-80-M20-100-D1-VK | 有り | 80 | M20 | 100 | 23 | 18 | 8.5 | 2 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 582 |
| FHMS-80-M20-125-D1-VK | 有り | 80 | M20 | 125 | 23 | 18 | 8.5 | 2 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 633 |
| FHMS-80-M20-150-D1-VK | 有り | 80 | M20 | 150 | 23 | 18 | 8.5 | 2 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 685 |
| FHMS-80-M20-200-D1-VK | 有り | 80 | M20 | 200 | 23 | 18 | 8.5 | 2 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 790 |
| FHMS-80-M24-100-D1-VK | 有り | 80 | M24 | 100 | 26 | 21.5 | 8.5 | 2 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 735 |
| FHMS-80-M24-150-D1-VK | 有り | 80 | M24 | 150 | 26 | 21.5 | 8.5 | 2 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 883 |
| FHMS-80-M24-200-D1-VK | 有り | 80 | M24 | 200 | 26 | 21.5 | 8.5 | 2 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 1029 |
| FHMS-100-M16-75-D1-VK | 有り | 100 | M16 | 75 | 22.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 1532 |
| FHMS-100-M16-100-D1-VK | 有り | 100 | M16 | 100 | 22.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 693 |
| FHMS-100-M16-125-D1-VK | 有り | 100 | M16 | 125 | 22.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 725 |
| FHMS-100-M16-150-D1-VK | 有り | 100 | M16 | 150 | 22.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 10 | 21000 | 758 |
| FHMS-100-M20-100-D1-VK | 有り | 100 | M20 | 100 | 24 | 18 | 9 | 3 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 791 |
| FHMS-100-M20-125-D1-VK | 有り | 100 | M20 | 125 | 24 | 18 | 9 | 3 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 842 |
| FHMS-100-M20-150-D1-VK | 有り | 100 | M20 | 150 | 24 | 18 | 9 | 3 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 894 |
| FHMS-100-M20-200-D1-VK | 有り | 100 | M20 | 200 | 24 | 18 | 9 | 3 | 16 | 30 | 13 | 35000 | 999 |
| FHMS-100-M24-100-D1-VK | 有り | 100 | M24 | 100 | 27 | 21.5 | 9 | 3 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 948 |
| FHMS-100-M24-150-D1-VK | 有り | 100 | M24 | 150 | 27 | 21.5 | 9 | 3 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 1096 |
| FHMS-100-M24-200-D1-VK | 有り | 100 | M24 | 200 | 27 | 21.5 | 9 | 3 | 20 | 36 | 17 | 52000 | 1242 |
| - | FHMS-D1-V | FHMS-D1-VK |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿小ねじ | SUS304 | SUS304 |
| 座金 | ポリウレタン | ポリウレタン |
| ロックナット | - | SUS304 |
| ラバーディスク | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
NBR(黒) 硬度ショアA70 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,099円 ( 16,609円 ) | 18日目 |
15,399円 ( 16,939円 ) | 18日目 |
16,499円 ( 18,149円 ) | 18日目 |
16,799円 ( 18,479円 ) | 18日目 |
15,399円 ( 16,939円 ) | 18日目 |
15,698円 ( 17,268円 ) | 18日目 |
16,799円 ( 18,479円 ) | 18日目 |
16,999円 ( 18,699円 ) | 18日目 |
15,698円 ( 17,268円 ) | 18日目 |
15,998円 ( 17,598円 ) | 18日目 |
16,999円 ( 18,699円 ) | 18日目 |
17,299円 ( 19,029円 ) | 18日目 |
16,099円 ( 17,709円 ) | 18日目 |
16,298円 ( 17,928円 ) | 18日目 |
17,499円 ( 19,249円 ) | 18日目 |
17,799円 ( 19,579円 ) | 18日目 |
16,099円 ( 17,709円 ) | 18日目 |
16,499円 ( 18,149円 ) | 18日目 |
17,499円 ( 19,249円 ) | 18日目 |
17,898円 ( 19,688円 ) | 18日目 |
16,698円 ( 18,368円 ) | 18日目 |
16,999円 ( 18,699円 ) | 18日目 |
17,799円 ( 19,579円 ) | 18日目 |
18,198円 ( 20,018円 ) | 18日目 |
17,199円 ( 18,919円 ) | 18日目 |
17,599円 ( 19,359円 ) | 18日目 |
18,299円 ( 20,129円 ) | 18日目 |
18,698円 ( 20,568円 ) | 18日目 |
17,999円 ( 19,799円 ) | 18日目 |
18,399円 ( 20,239円 ) | 18日目 |
19,299円 ( 21,229円 ) | 18日目 |
19,698円 ( 21,668円 ) | 18日目 |
17,199円 ( 18,919円 ) | 18日目 |
17,899円 ( 19,689円 ) | 18日目 |
18,599円 ( 20,459円 ) | 18日目 |
19,199円 ( 21,119円 ) | 18日目 |
18,198円 ( 20,018円 ) | 18日目 |
18,699円 ( 20,569円 ) | 18日目 |
19,598円 ( 21,558円 ) | 18日目 |
20,299円 ( 22,329円 ) | 18日目 |
19,299円 ( 21,229円 ) | 18日目 |
19,800円 ( 21,780円 ) | 18日目 |
20,798円 ( 22,878円 ) | 18日目 |
21,298円 ( 23,428円 ) | 18日目 |
18,299円 ( 20,129円 ) | 18日目 |
18,599円 ( 20,459円 ) | 18日目 |
20,099円 ( 22,109円 ) | 18日目 |
20,299円 ( 22,329円 ) | 18日目 |
18,599円 ( 20,459円 ) | 18日目 |
18,899円 ( 20,789円 ) | 18日目 |
20,299円 ( 22,329円 ) | 18日目 |
20,499円 ( 22,549円 ) | 18日目 |
18,899円 ( 20,789円 ) | 18日目 |
19,098円 ( 21,008円 ) | 18日目 |
20,499円 ( 22,549円 ) | 18日目 |
20,699円 ( 22,769円 ) | 18日目 |
19,098円 ( 21,008円 ) | 18日目 |
19,298円 ( 21,228円 ) | 18日目 |
20,699円 ( 22,769円 ) | 18日目 |
21,099円 ( 23,209円 ) | 18日目 |
重荷重タイプのレベリングアジャスタです。
【特長】
・パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
・機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用してください。
・ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
・パッドは6°まで傾きます。
・傾斜面での使用に効果的です。
・商品記号によりラバーディスクとロックナットの有無が選択できます。
・ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。
【用途】
・食品、包装機械。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~