メカニカル部品技術窓口
重荷重タイプのレベリングアジャスタです。【特長】・パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。・機器...
詳細を確認
FHMSの外観(FHMS-D0-U/FHMS-D1-U/FHMS-D0-UK/FHMS-D1-UK)

FHMSの形状図

FHMS-D0-Uの形状図

FHMS-D0-UKの形状図

FHMS-D1-Uの形状図

FHMS-D1-UKの形状図
商品記号によりロックナットの有無が選択可能。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FHMS-D0-U | なし |
| FHMS-D0-UK | あり |
| FHMS-D1-U | なし |
| FHMS-D1-UK | あり |
(単位:mm)
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) | Lm | H | L1 | H1 | sw1 | sw2 | sw3 | 許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHMS-80-M16-75-D0-U | 無し | 80 | M16 | 75 | 25.5 | - | 8.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 340 |
| FHMS-80-M16-100-D0-U | 無し | 80 | M16 | 100 | 25.5 | - | 8.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 379 |
| FHMS-80-M16-125-D0-U | 無し | 80 | M16 | 125 | 25.5 | - | 8.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 419 |
| FHMS-80-M16-150-D0-U | 無し | 80 | M16 | 150 | 25.5 | - | 8.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 459 |
| FHMS-80-M16-200-D0-U | 無し | 80 | M16 | 200 | 25.5 | - | 8.5 | 12 | - | 8 | 17000 | 539 |
| FHMS-80-M20-75-D0-U | 無し | 80 | M20 | 75 | 27 | - | 8.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 415 |
| FHMS-80-M20-100-D0-U | 無し | 80 | M20 | 100 | 27 | - | 8.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 477 |
| FHMS-80-M20-125-D0-U | 無し | 80 | M20 | 125 | 27 | - | 8.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 539 |
| FHMS-80-M20-150-D0-U | 無し | 80 | M20 | 150 | 27 | - | 8.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 601 |
| FHMS-80-M20-200-D0-U | 無し | 80 | M20 | 200 | 27 | - | 8.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 726 |
| FHMS-80-M24-100-D0-U | 無し | 80 | M24 | 100 | 30.5 | - | 8.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 582 |
| FHMS-80-M24-125-D0-U | 無し | 80 | M24 | 125 | 30.5 | - | 8.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 671 |
| FHMS-80-M24-150-D0-U | 無し | 80 | M24 | 150 | 30.5 | - | 8.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 761 |
| FHMS-80-M24-200-D0-U | 無し | 80 | M24 | 200 | 30.5 | - | 8.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 940 |
| FHMS-100-M16-75-D0-U | 無し | 100 | M16 | 75 | 26.5 | - | 9 | 12 | - | 8 | 17000 | 506 |
| FHMS-80-M16-75-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 75 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 369 |
| FHMS-80-M16-100-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 100 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 408 |
| FHMS-80-M16-125-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 125 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 448 |
| FHMS-80-M16-150-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 150 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 488 |
| FHMS-80-M16-200-D0-UK | 有り | 80 | M16 | 200 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 568 |
| FHMS-80-M20-75-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 75 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 467 |
| FHMS-80-M20-100-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 100 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 529 |
| FHMS-80-M20-125-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 125 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 591 |
| FHMS-80-M20-150-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 150 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 653 |
| FHMS-80-M20-200-D0-UK | 有り | 80 | M20 | 200 | 27 | 18 | 8.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 778 |
| FHMS-80-M24-100-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 100 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 674 |
| FHMS-80-M24-125-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 125 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 763 |
| FHMS-80-M24-150-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 150 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 853 |
| FHMS-80-M24-200-D0-UK | 有り | 80 | M24 | 200 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1032 |
| FHMS-100-M16-75-D0-UK | 有り | 100 | M16 | 75 | 26.5 | 14.8 | 9 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 535 |
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) | Lm | H | L1 | H1 | h | sw1 | sw2 | sw3 | 許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHMS-80-M16-75-D1-U | 無し | 80 | M16 | 75 | 25.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 8 | 17000 | 362 |
| FHMS-80-M16-100-D1-U | 無し | 80 | M16 | 100 | 25.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 8 | 17000 | 401 |
| FHMS-80-M16-125-D1-U | 無し | 80 | M16 | 125 | 25.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 8 | 17000 | 441 |
| FHMS-80-M16-150-D1-U | 無し | 80 | M16 | 150 | 25.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 8 | 17000 | 481 |
| FHMS-80-M16-200-D1-U | 無し | 80 | M16 | 200 | 25.5 | - | 8.5 | 2 | 12 | - | 8 | 17000 | 561 |
| FHMS-80-M20-75-D1-U | 無し | 80 | M20 | 75 | 27 | - | 8.5 | 2 | 15 | - | 10 | 28000 | 437 |
| FHMS-80-M20-100-D1-U | 無し | 80 | M20 | 100 | 27 | - | 8.5 | 2 | 15 | - | 10 | 28000 | 499 |
| FHMS-80-M20-125-D1-U | 無し | 80 | M20 | 125 | 27 | - | 8.5 | 2 | 15 | - | 10 | 28000 | 561 |
| FHMS-80-M20-150-D1-U | 無し | 80 | M20 | 150 | 27 | - | 8.5 | 2 | 15 | - | 10 | 28000 | 623 |
| FHMS-80-M20-200-D1-U | 無し | 80 | M20 | 200 | 27 | - | 8.5 | 2 | 15 | - | 10 | 28000 | 748 |
| FHMS-80-M24-100-D1-U | 無し | 80 | M24 | 100 | 30.5 | - | 8.5 | 2 | 19 | - | 12 | 46000 | 604 |
| FHMS-80-M24-125-D1-U | 無し | 80 | M24 | 125 | 30.5 | - | 8.5 | 2 | 19 | - | 12 | 46000 | 693 |
| FHMS-80-M24-150-D1-U | 無し | 80 | M24 | 150 | 30.5 | - | 8.5 | 2 | 19 | - | 12 | 46000 | 783 |
| FHMS-80-M24-200-D1-U | 無し | 80 | M24 | 200 | 30.5 | - | 8.5 | 2 | 19 | - | 12 | 46000 | 962 |
| FHMS-100-M16-75-D1-U | 無し | 100 | M16 | 75 | 26.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 8 | 17000 | 550 |
| FHMS-100-M16-100-D1-U | 無し | 100 | M16 | 100 | 26.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 8 | 17000 | 589 |
| FHMS-100-M16-125-D1-U | 無し | 100 | M16 | 125 | 26.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 8 | 17000 | 629 |
| FHMS-100-M16-150-D1-U | 無し | 100 | M16 | 150 | 26.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 8 | 17000 | 669 |
| FHMS-100-M16-200-D1-U | 無し | 100 | M16 | 200 | 26.5 | - | 9 | 3 | 12 | - | 8 | 17000 | 749 |
| FHMS-100-M20-75-D1-U | 無し | 100 | M20 | 75 | 28 | - | 9 | 3 | 15 | - | 10 | 28000 | 625 |
| FHMS-100-M20-100-D1-U | 無し | 100 | M20 | 100 | 28 | - | 9 | 3 | 15 | - | 10 | 28000 | 687 |
| FHMS-100-M20-125-D1-U | 無し | 100 | M20 | 125 | 28 | - | 9 | 3 | 15 | - | 10 | 28000 | 749 |
| FHMS-100-M20-150-D1-U | 無し | 100 | M20 | 150 | 28 | - | 9 | 3 | 15 | - | 10 | 28000 | 811 |
| FHMS-100-M20-200-D1-U | 無し | 100 | M20 | 200 | 28 | - | 9 | 3 | 15 | - | 10 | 28000 | 936 |
| FHMS-100-M24-100-D1-U | 無し | 100 | M24 | 100 | 31.5 | - | 9 | 3 | 19 | - | 12 | 46000 | 792 |
| FHMS-100-M24-125-D1-U | 無し | 100 | M24 | 125 | 31.5 | - | 9 | 3 | 19 | - | 12 | 46000 | 881 |
| FHMS-100-M24-150-D1-U | 無し | 100 | M24 | 150 | 31.5 | - | 9 | 3 | 19 | - | 12 | 46000 | 971 |
| FHMS-100-M24-200-D1-U | 無し | 100 | M24 | 200 | 31.5 | - | 9 | 3 | 19 | - | 12 | 46000 | 1150 |
| FHMS-120-M20-75-D1-U | 無し | 120 | M20 | 75 | 32 | - | 12 | 3.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 1042 |
| FHMS-120-M20-100-D1-U | 無し | 120 | M20 | 100 | 32 | - | 12 | 3.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 1104 |
| FHMS-120-M20-125-D1-U | 無し | 120 | M20 | 125 | 32 | - | 12 | 3.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 1166 |
| FHMS-120-M20-150-D1-U | 無し | 120 | M20 | 150 | 32 | - | 12 | 3.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 1228 |
| FHMS-120-M20-200-D1-U | 無し | 120 | M20 | 200 | 32 | - | 12 | 3.5 | 15 | - | 10 | 28000 | 1353 |
| FHMS-120-M24-100-D1-U | 無し | 120 | M24 | 100 | 35.5 | - | 12 | 3.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1209 |
| FHMS-120-M24-125-D1-U | 無し | 120 | M24 | 125 | 35.5 | - | 12 | 3.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1298 |
| FHMS-120-M24-150-D1-U | 無し | 120 | M24 | 150 | 35.5 | - | 12 | 3.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1388 |
| FHMS-120-M24-200-D1-U | 無し | 120 | M24 | 200 | 35.5 | - | 12 | 3.5 | 19 | - | 12 | 46000 | 1567 |
| FHMS-120-M30-100-D1-U | 無し | 120 | M30 | 100 | 39.5 | - | 12 | 3.5 | 24 | - | 12 | 43000 | 1419 |
| FHMS-120-M30-125-D1-U | 無し | 120 | M30 | 125 | 39.5 | - | 12 | 3.5 | 24 | - | 12 | 43000 | 1559 |
| FHMS-120-M30-150-D1-U | 無し | 120 | M30 | 150 | 39.5 | - | 12 | 3.5 | 24 | - | 12 | 43000 | 1699 |
| FHMS-120-M30-200-D1-U | 無し | 120 | M30 | 200 | 39.5 | - | 12 | 3.5 | 24 | - | 12 | 43000 | 1979 |
| FHMS-80-M16-75-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 75 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 391 |
| FHMS-80-M16-100-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 100 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 430 |
| FHMS-80-M16-125-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 125 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 470 |
| FHMS-80-M16-150-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 150 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 510 |
| FHMS-80-M16-200-D1-UK | 有り | 80 | M16 | 200 | 25.5 | 14.8 | 8.5 | 2 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 590 |
| FHMS-80-M20-75-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 75 | 27 | 18 | 8.5 | 2 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 489 |
| FHMS-80-M20-100-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 100 | 27 | 18 | 8.5 | 2 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 551 |
| FHMS-80-M20-125-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 125 | 27 | 18 | 8.5 | 2 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 613 |
| FHMS-80-M20-150-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 150 | 27 | 18 | 8.5 | 2 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 675 |
| FHMS-80-M20-200-D1-UK | 有り | 80 | M20 | 200 | 27 | 18 | 8.5 | 2 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 800 |
| FHMS-80-M24-100-D1-UK | 有り | 80 | M24 | 100 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 2 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 696 |
| FHMS-80-M24-125-D1-UK | 有り | 80 | M24 | 125 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 2 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 785 |
| FHMS-80-M24-150-D1-UK | 有り | 80 | M24 | 150 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 2 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 875 |
| FHMS-80-M24-200-D1-UK | 有り | 80 | M24 | 200 | 30.5 | 21.5 | 8.5 | 2 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1054 |
| FHMS-100-M16-75-D1-UK | 有り | 100 | M16 | 75 | 26.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 579 |
| FHMS-100-M16-100-D1-UK | 有り | 100 | M16 | 100 | 26.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 618 |
| FHMS-100-M16-125-D1-UK | 有り | 100 | M16 | 125 | 26.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 658 |
| FHMS-100-M16-150-D1-UK | 有り | 100 | M16 | 150 | 26.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 698 |
| FHMS-100-M16-200-D1-UK | 有り | 100 | M16 | 200 | 26.5 | 14.8 | 9 | 3 | 12 | 24 | 8 | 17000 | 778 |
| FHMS-100-M20-75-D1-UK | 有り | 100 | M20 | 75 | 28 | 18 | 9 | 3 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 677 |
| FHMS-100-M20-100-D1-UK | 有り | 100 | M20 | 100 | 28 | 18 | 9 | 3 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 739 |
| FHMS-100-M20-125-D1-UK | 有り | 100 | M20 | 125 | 28 | 18 | 9 | 3 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 801 |
| FHMS-100-M20-150-D1-UK | 有り | 100 | M20 | 150 | 28 | 18 | 9 | 3 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 863 |
| FHMS-100-M20-200-D1-UK | 有り | 100 | M20 | 200 | 28 | 18 | 9 | 3 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 988 |
| FHMS-100-M24-100-D1-UK | 有り | 100 | M24 | 100 | 31.5 | 21.5 | 9 | 3 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 884 |
| FHMS-100-M24-125-D1-UK | 有り | 100 | M24 | 125 | 31.5 | 21.5 | 9 | 3 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 973 |
| FHMS-100-M24-150-D1-UK | 有り | 100 | M24 | 150 | 31.5 | 21.5 | 9 | 3 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1063 |
| FHMS-100-M24-200-D1-UK | 有り | 100 | M24 | 200 | 31.5 | 21.5 | 9 | 3 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1242 |
| FHMS-120-M20-75-D1-UK | 有り | 120 | M20 | 75 | 32 | 18 | 12 | 3.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1094 |
| FHMS-120-M20-100-D1-UK | 有り | 120 | M20 | 100 | 32 | 18 | 12 | 3.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1156 |
| FHMS-120-M20-125-D1-UK | 有り | 120 | M20 | 125 | 32 | 18 | 12 | 3.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1218 |
| FHMS-120-M20-150-D1-UK | 有り | 120 | M20 | 150 | 32 | 18 | 12 | 3.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1280 |
| FHMS-120-M20-200-D1-UK | 有り | 120 | M20 | 200 | 32 | 18 | 12 | 3.5 | 15 | 30 | 10 | 28000 | 1405 |
| FHMS-120-M24-100-D1-UK | 有り | 120 | M24 | 100 | 35.5 | 21.5 | 12 | 3.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1301 |
| FHMS-120-M24-125-D1-UK | 有り | 120 | M24 | 125 | 35.5 | 21.5 | 12 | 3.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1390 |
| FHMS-120-M24-150-D1-UK | 有り | 120 | M24 | 150 | 35.5 | 21.5 | 12 | 3.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1480 |
| FHMS-120-M24-200-D1-UK | 有り | 120 | M24 | 200 | 35.5 | 21.5 | 12 | 3.5 | 19 | 36 | 12 | 46000 | 1659 |
| FHMS-120-M30-100-D1-UK | 有り | 120 | M30 | 100 | 39.5 | 25.6 | 12 | 3.5 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 1618 |
| FHMS-120-M30-125-D1-UK | 有り | 120 | M30 | 125 | 39.5 | 25.6 | 12 | 3.5 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 1758 |
| FHMS-120-M30-150-D1-UK | 有り | 120 | M30 | 150 | 39.5 | 25.6 | 12 | 3.5 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 1898 |
| FHMS-120-M30-200-D1-UK | 有り | 120 | M30 | 200 | 39.5 | 25.6 | 12 | 3.5 | 24 | 46 | 12 | 43000 | 2178 |
| - | FHMS-D0-U | FHMS-D0-UK | FHMS-D1-U | FHMS-D1-UK |
|---|---|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿小ねじ | SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 |
| 座金 | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン | ポリウレタン |
| ロックナット | - | SUS304 | - | SUS304 |
| ラバーディスク | - | - | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
NBR(黒) 硬度ショアA70 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,099円 ( 13,309円 ) | 18日目 |
12,399円 ( 13,639円 ) | 18日目 |
13,299円 ( 14,629円 ) | 18日目 |
13,499円 ( 14,849円 ) | 18日目 |
12,399円 ( 13,639円 ) | 18日目 |
12,599円 ( 13,859円 ) | 18日目 |
13,499円 ( 14,849円 ) | 18日目 |
13,898円 ( 15,288円 ) | 18日目 |
12,699円 ( 13,969円 ) | 18日目 |
12,899円 ( 14,189円 ) | 18日目 |
13,699円 ( 15,069円 ) | 18日目 |
13,999円 ( 15,399円 ) | 18日目 |
12,599円 ( 13,859円 ) | 18日目 |
12,799円 ( 14,079円 ) | 18日目 |
13,898円 ( 15,288円 ) | 18日目 |
14,099円 ( 15,509円 ) | 18日目 |
13,898円 ( 15,288円 ) | 18日目 |
14,099円 ( 15,509円 ) | 18日目 |
15,099円 ( 16,609円 ) | 18日目 |
15,299円 ( 16,829円 ) | 18日目 |
13,199円 ( 14,519円 ) | 18日目 |
13,398円 ( 14,738円 ) | 18日目 |
14,299円 ( 15,729円 ) | 18日目 |
14,699円 ( 16,169円 ) | 18日目 |
13,299円 ( 14,629円 ) | 18日目 |
13,699円 ( 15,069円 ) | 18日目 |
14,599円 ( 16,059円 ) | 18日目 |
14,999円 ( 16,499円 ) | 18日目 |
13,899円 ( 15,289円 ) | 18日目 |
14,299円 ( 15,729円 ) | 18日目 |
14,999円 ( 16,499円 ) | 18日目 |
15,299円 ( 16,829円 ) | 18日目 |
13,699円 ( 15,069円 ) | 18日目 |
14,099円 ( 15,509円 ) | 18日目 |
14,999円 ( 16,499円 ) | 18日目 |
15,299円 ( 16,829円 ) | 18日目 |
14,999円 ( 16,499円 ) | 18日目 |
15,299円 ( 16,829円 ) | 18日目 |
16,198円 ( 17,818円 ) | 18日目 |
16,599円 ( 18,259円 ) | 18日目 |
14,599円 ( 16,059円 ) | 18日目 |
15,098円 ( 16,608円 ) | 18日目 |
15,799円 ( 17,379円 ) | 18日目 |
16,099円 ( 17,709円 ) | 18日目 |
14,999円 ( 16,499円 ) | 18日目 |
15,399円 ( 16,939円 ) | 18日目 |
16,299円 ( 17,929円 ) | 18日目 |
16,798円 ( 18,478円 ) | 18日目 |
14,999円 ( 16,499円 ) | 18日目 |
15,399円 ( 16,939円 ) | 18日目 |
16,299円 ( 17,929円 ) | 18日目 |
16,798円 ( 18,478円 ) | 18日目 |
15,799円 ( 17,379円 ) | 18日目 |
16,399円 ( 18,039円 ) | 18日目 |
17,199円 ( 18,919円 ) | 18日目 |
17,598円 ( 19,358円 ) | 18日目 |
15,199円 ( 16,719円 ) | 18日目 |
15,399円 ( 16,939円 ) | 18日目 |
16,498円 ( 18,148円 ) | 18日目 |
16,699円 ( 18,369円 ) | 18日目 |
重荷重タイプのレベリングアジャスタです。
【特長】
・パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
・機器・装置の高さ調整は、ねじ上部の六角穴および下部の二面幅を利用してください。
・ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
・パッドは6°まで傾きます。
・傾斜面での使用に効果的です。
・商品記号によりラバーディスクとロックナットの有無が選択できます。
・ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。
【用途】
・食品、包装機械。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 標準タイプ
4.7通常価格(税別):110円~