メカニカル部品技術窓口
重荷重タイプオールステンレス製レベリングアジャスタ。【特長】・パッドの高さが低くコンパクトな設計が可能...
詳細を確認
FHMS-D0-W/FHMS-D1-Wの外観

FHMSの形状図

FHMS-D0-Wの形状図1

FHMS-D0-Wの形状図2

FHMS-D1-Wの形状図1

FHMS-D1-Wの形状図2
(単位:mm)
| 品番 | D | M(並目) | L | H1 | sw1 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | 許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHMS-80-M16-118-D0-W | 80 | M16 | 118 | 8.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 476 |
| FHMS-80-M16-143-D0-W | 80 | M16 | 143 | 8.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 515 |
| FHMS-80-M16-168-D0-W | 80 | M16 | 168 | 8.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 555 |
| FHMS-80-M16-193-D0-W | 80 | M16 | 193 | 8.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 595 |
| FHMS-80-M20-143-D0-W | 80 | M20 | 143 | 8.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 738 |
| FHMS-80-M20-168-D0-W | 80 | M20 | 168 | 8.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 800 |
| FHMS-80-M20-193-D0-W | 80 | M20 | 193 | 8.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 861 |
| FHMS-80-M20-243-D0-W | 80 | M20 | 243 | 8.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 984 |
| FHMS-80-M24-168-D0-W | 80 | M24 | 168 | 8.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1064 |
| FHMS-80-M24-218-D0-W | 80 | M24 | 218 | 8.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1241 |
| FHMS-80-M24-268-D0-W | 80 | M24 | 268 | 8.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1419 |
| FHMS-100-M16-119-D0-W | 100 | M16 | 119 | 9 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 623 |
| FHMS-100-M16-144-D0-W | 100 | M16 | 144 | 9 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 662 |
| FHMS-100-M16-169-D0-W | 100 | M16 | 169 | 9 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 702 |
| FHMS-100-M16-194-D0-W | 100 | M16 | 194 | 9 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 742 |
| FHMS-100-M20-144-D0-W | 100 | M20 | 144 | 9 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 885 |
| FHMS-100-M20-169-D0-W | 100 | M20 | 169 | 9 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 947 |
| FHMS-100-M20-194-D0-W | 100 | M20 | 194 | 9 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 1008 |
| FHMS-100-M20-244-D0-W | 100 | M20 | 244 | 9 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 1131 |
| FHMS-100-M24-169-D0-W | 100 | M24 | 169 | 9 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1211 |
| FHMS-100-M24-219-D0-W | 100 | M24 | 219 | 9 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1388 |
| FHMS-100-M24-269-D0-W | 100 | M24 | 269 | 9 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1566 |
| 品番 | D | M(並目) | L | H1 | h | sw1 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | 許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHMS-80-M16-143-D1-W | 80 | M16 | 143 | 8.5 | 2 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 537 |
| FHMS-80-M16-118-D1-W | 80 | M16 | 118 | 8.5 | 2 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 498 |
| FHMS-80-M16-168-D1-W | 80 | M16 | 168 | 8.5 | 2 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 577 |
| FHMS-80-M16-193-D1-W | 80 | M16 | 193 | 8.5 | 2 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 617 |
| FHMS-80-M20-168-D1-W | 80 | M20 | 168 | 8.5 | 2 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 822 |
| FHMS-80-M20-143-D1-W | 80 | M20 | 143 | 8.5 | 2 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 760 |
| FHMS-80-M20-193-D1-W | 80 | M20 | 193 | 8.5 | 2 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 883 |
| FHMS-80-M20-243-D1-W | 80 | M20 | 243 | 8.5 | 2 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 1006 |
| FHMS-80-M24-168-D1-W | 80 | M24 | 168 | 8.5 | 2 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1086 |
| FHMS-80-M24-218-D1-W | 80 | M24 | 218 | 8.5 | 2 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1263 |
| FHMS-80-M24-268-D1-W | 80 | M24 | 268 | 8.5 | 2 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1441 |
| FHMS-100-M16-119-D1-W | 100 | M16 | 119 | 9 | 3 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 667 |
| FHMS-100-M16-144-D1-W | 100 | M16 | 144 | 9 | 3 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 706 |
| FHMS-100-M16-169-D1-W | 100 | M16 | 169 | 9 | 3 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 746 |
| FHMS-100-M16-194-D1-W | 100 | M16 | 194 | 9 | 3 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 786 |
| FHMS-100-M20-169-D1-W | 100 | M20 | 169 | 9 | 3 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 991 |
| FHMS-100-M20-144-D1-W | 100 | M20 | 144 | 9 | 3 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 929 |
| FHMS-100-M20-244-D1-W | 100 | M20 | 244 | 9 | 3 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 1175 |
| FHMS-100-M20-194-D1-W | 100 | M20 | 194 | 9 | 3 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 1052 |
| FHMS-100-M24-219-D1-W | 100 | M24 | 219 | 9 | 3 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1432 |
| FHMS-100-M24-169-D1-W | 100 | M24 | 169 | 9 | 3 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1255 |
| FHMS-100-M24-269-D1-W | 100 | M24 | 269 | 9 | 3 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1610 |
| - | FHMS-D0-W | FHMS-D1-W |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿小ねじ | SUS304 | SUS304 |
| 座金 | ポリウレタン | ポリウレタン |
| スタッドカバー | SUS303 | SUS303 |
| ラバーディスク | - | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
16,798円 ( 18,478円 ) | 18日目 |
18,000円 ( 19,800円 ) | 18日目 |
16,899円 ( 18,589円 ) | 18日目 |
18,099円 ( 19,909円 ) | 18日目 |
16,999円 ( 18,699円 ) | 18日目 |
18,399円 ( 20,239円 ) | 18日目 |
17,199円 ( 18,919円 ) | 18日目 |
18,499円 ( 20,349円 ) | 18日目 |
18,898円 ( 20,788円 ) | 18日目 |
20,098円 ( 22,108円 ) | 18日目 |
18,999円 ( 20,899円 ) | 18日目 |
20,199円 ( 22,219円 ) | 18日目 |
19,199円 ( 21,119円 ) | 18日目 |
20,499円 ( 22,549円 ) | 18日目 |
19,698円 ( 21,668円 ) | 18日目 |
21,098円 ( 23,208円 ) | 18日目 |
21,598円 ( 23,758円 ) | 18日目 |
22,898円 ( 25,188円 ) | 18日目 |
22,400円 ( 24,640円 ) | 18日目 |
23,700円 ( 26,070円 ) | 18日目 |
22,898円 ( 25,188円 ) | 18日目 |
24,099円 ( 26,509円 ) | 18日目 |
19,599円 ( 21,559円 ) | 18日目 |
21,198円 ( 23,318円 ) | 18日目 |
19,698円 ( 21,668円 ) | 18日目 |
21,300円 ( 23,430円 ) | 18日目 |
20,000円 ( 22,000円 ) | 18日目 |
21,499円 ( 23,649円 ) | 18日目 |
20,098円 ( 22,108円 ) | 18日目 |
21,598円 ( 23,758円 ) | 18日目 |
21,598円 ( 23,758円 ) | 18日目 |
23,299円 ( 25,629円 ) | 18日目 |
21,799円 ( 23,979円 ) | 18日目 |
23,498円 ( 25,848円 ) | 18日目 |
22,199円 ( 24,419円 ) | 18日目 |
23,700円 ( 26,070円 ) | 18日目 |
22,600円 ( 24,860円 ) | 18日目 |
23,999円 ( 26,399円 ) | 18日目 |
24,499円 ( 26,949円 ) | 18日目 |
25,999円 ( 28,599円 ) | 18日目 |
25,200円 ( 27,720円 ) | 18日目 |
26,699円 ( 29,369円 ) | 18日目 |
25,899円 ( 28,489円 ) | 18日目 |
27,400円 ( 30,140円 ) | 18日目 |
重荷重タイプオールステンレス製レベリングアジャスタ。
【特長】
・パッドの高さが低くコンパクトな設計が可能。機器、装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用。
・スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がない。
・ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれる。衛生管理が求められる食品機械、医薬品機械などに。
・ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれる。
・パッドは6°まで傾く。傾斜面での使用に効果的。ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的。
【用途】
・食品、包装機械。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 標準タイプ
4.7通常価格(税別):110円~