メカニカル部品技術窓口
重荷重タイプのレベリングアジャスタです。【特長】・パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。・機器...
詳細を確認
FHAMS

FHAMS-D0-T

FHAMS-D0-TK

FHAMS-D0-T
| - | FHAMS-D0-T | FHAMS-D0-TK |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿小ねじ | SUS304 | SUS304 |
| 座金 | ポリウレタン | ポリウレタン |
| ロックナット | - | SUS304 |
単位:mm
| 型番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) | Lm | H | H1 | C | sw1 | sw2 | L1 | 許容荷重 (N)*1 | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHAMS-80-M16-75-D0-T | 無し | 80 | M16 | 75 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | - | 17,000 | 333 |
| FHAMS-80-M16-100-D0-T | 無し | 80 | M16 | 100 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | - | 17,000 | 372 |
| FHAMS-80-M16-125-D0-T | 無し | 80 | M16 | 125 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | - | 17,000 | 412 |
| FHAMS-80-M16-150-D0-T | 無し | 80 | M16 | 150 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | - | 17,000 | 452 |
| FHAMS-80-M16-200-D0-T | 無し | 80 | M16 | 200 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | - | 17,000 | 532 |
| FHAMS-80-M20-75-D0-T | 無し | 80 | M20 | 75 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | - | 28,000 | 409 |
| FHAMS-80-M20-100-D0-T | 無し | 80 | M20 | 100 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | - | 28,000 | 471 |
| FHAMS-80-M20-125-D0-T | 無し | 80 | M20 | 125 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | - | 28,000 | 533 |
| FHAMS-80-M20-150-D0-T | 無し | 80 | M20 | 150 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | - | 28,000 | 595 |
| FHAMS-80-M20-200-D0-T | 無し | 80 | M20 | 200 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | - | - | 28,000 | 720 |
| FHAMS-80-M24-100-D0-T | 無し | 80 | M24 | 100 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | - | 46,000 | 582 |
| FHAMS-80-M24-125-D0-T | 無し | 80 | M24 | 125 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | - | 46,000 | 671 |
| FHAMS-80-M24-150-D0-T | 無し | 80 | M24 | 150 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | - | 46,000 | 761 |
| FHAMS-80-M24-200-D0-T | 無し | 80 | M24 | 200 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | - | - | 46,000 | 940 |
| FHAMS-100-M16-75-D0-T | 無し | 100 | M16 | 75 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | - | 17,000 | 488 |
| FHAMS-100-M16-100-D0-T | 無し | 100 | M16 | 100 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | - | 17,000 | 527 |
| FHAMS-100-M16-125-D0-T | 無し | 100 | M16 | 125 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | - | 17,000 | 567 |
| FHAMS-100-M16-150-D0-T | 無し | 100 | M16 | 150 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | - | 17,000 | 607 |
| FHAMS-100-M16-200-D0-T | 無し | 100 | M16 | 200 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | - | 17,000 | 687 |
| FHAMS-100-M20-75-D0-T | 無し | 100 | M20 | 75 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | - | 28,000 | 564 |
| FHAMS-100-M20-100-D0-T | 無し | 100 | M20 | 100 | 28 | 9 | 70.5 | 15 | - | - | 28,000 | 626 |
| FHAMS-80-M16-75-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 75 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17,000 | 362 |
| FHAMS-80-M16-100-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 100 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17,000 | 401 |
| FHAMS-80-M16-125-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 125 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17,000 | 441 |
| FHAMS-80-M16-150-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 150 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17,000 | 481 |
| FHAMS-80-M16-200-D0-TK | 有り | 80 | M16 | 200 | 25.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17,000 | 561 |
| FHAMS-80-M20-75-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 75 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28,000 | 461 |
| FHAMS-80-M20-100-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 100 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28,000 | 523 |
| FHAMS-80-M20-125-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 125 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28,000 | 585 |
| FHAMS-80-M20-150-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 150 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28,000 | 647 |
| FHAMS-80-M20-200-D0-TK | 有り | 80 | M20 | 200 | 27 | 8.5 | 54.5 | 15 | 30 | 18 | 28,000 | 772 |
| FHAMS-80-M24-100-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 100 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46,000 | 674 |
| FHAMS-80-M24-125-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 125 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46,000 | 763 |
| FHAMS-80-M24-150-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 150 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46,000 | 853 |
| FHAMS-80-M24-200-D0-TK | 有り | 80 | M24 | 200 | 30.5 | 8.5 | 54.5 | 19 | 36 | 21.5 | 46,000 | 1,032 |
| FHAMS-100-M16-75-D0-TK | 有り | 100 | M16 | 75 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17,000 | 517 |
| FHAMS-100-M16-100-D0-TK | 有り | 100 | M16 | 100 | 26.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 14.8 | 17,000 | 556 |
| FHAMS-120-M20-75-D0-TK | 有り | 120 | M20 | 75 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28,000 | 984 |
| FHAMS-120-M20-100-D0-TK | 有り | 120 | M20 | 100 | 32 | 12 | 95.5 | 15 | 30 | 18 | 28,000 | 1,046 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,398円 ( 12,538円 ) | 18日目 |
11,598円 ( 12,758円 ) | 18日目 |
12,699円 ( 13,969円 ) | 18日目 |
12,899円 ( 14,189円 ) | 18日目 |
11,598円 ( 12,758円 ) | 18日目 |
11,899円 ( 13,089円 ) | 18日目 |
12,899円 ( 14,189円 ) | 18日目 |
13,099円 ( 14,409円 ) | 18日目 |
11,899円 ( 13,089円 ) | 18日目 |
12,099円 ( 13,309円 ) | 18日目 |
13,099円 ( 14,409円 ) | 18日目 |
13,399円 ( 14,739円 ) | 18日目 |
11,998円 ( 13,198円 ) | 18日目 |
12,399円 ( 13,639円 ) | 18日目 |
13,199円 ( 14,519円 ) | 18日目 |
13,599円 ( 14,959円 ) | 18日目 |
12,999円 ( 14,299円 ) | 18日目 |
13,299円 ( 14,629円 ) | 18日目 |
14,299円 ( 15,729円 ) | 18日目 |
14,599円 ( 16,059円 ) | 18日目 |
12,498円 ( 13,748円 ) | 18日目 |
12,799円 ( 14,079円 ) | 18日目 |
13,698円 ( 15,068円 ) | 18日目 |
14,098円 ( 15,508円 ) | 18日目 |
12,999円 ( 14,299円 ) | 18日目 |
13,199円 ( 14,519円 ) | 18日目 |
13,998円 ( 15,398円 ) | 18日目 |
14,299円 ( 15,729円 ) | 18日目 |
13,399円 ( 14,739円 ) | 18日目 |
13,698円 ( 15,068円 ) | 18日目 |
14,199円 ( 15,619円 ) | 18日目 |
14,599円 ( 16,059円 ) | 18日目 |
13,698円 ( 15,068円 ) | 18日目 |
13,899円 ( 15,289円 ) | 18日目 |
14,599円 ( 16,059円 ) | 18日目 |
14,899円 ( 16,389円 ) | 18日目 |
14,999円 ( 16,499円 ) | 18日目 |
15,299円 ( 16,829円 ) | 18日目 |
16,299円 ( 17,929円 ) | 18日目 |
16,699円 ( 18,369円 ) | 18日目 |
13,698円 ( 15,068円 ) | 18日目 |
14,199円 ( 15,619円 ) | 18日目 |
14,999円 ( 16,499円 ) | 18日目 |
15,399円 ( 16,939円 ) | 18日目 |
14,098円 ( 15,508円 ) | 18日目 |
14,599円 ( 16,059円 ) | 18日目 |
15,299円 ( 16,829円 ) | 18日目 |
15,799円 ( 17,379円 ) | 18日目 |
14,098円 ( 15,508円 ) | 18日目 |
14,599円 ( 16,059円 ) | 18日目 |
15,299円 ( 16,829円 ) | 18日目 |
15,799円 ( 17,379円 ) | 18日目 |
14,899円 ( 16,389円 ) | 18日目 |
15,299円 ( 16,829円 ) | 18日目 |
16,199円 ( 17,819円 ) | 18日目 |
16,699円 ( 18,369円 ) | 18日目 |
14,599円 ( 16,059円 ) | 18日目 |
14,899円 ( 16,389円 ) | 18日目 |
16,199円 ( 17,819円 ) | 18日目 |
16,399円 ( 18,039円 ) | 18日目 |
重荷重タイプのレベリングアジャスタです。
【特長】
・パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
・機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
・アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。
・衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
・ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
・パッドは6°まで傾きます。
・傾斜面での使用に効果的です。
・商品記号によりラバーディスクとロックナットの有無が選択できます。
・ラバーディスクは、機器装置の滑り止めに効果的です。
【用途】
・食品、包装機械。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~