メカニカル部品技術窓口
重荷重タイプオールステンレス製レベリングフット。【特長】・パッドの高さが低くコンパクトな設計が可能。・...
詳細を確認
FHAMS-D0-Vの外観

FHAMSの形状図

FHAMS-D0-Vの形状図

FHAMS-D0-VKの形状図
商品記号によりロックナットの有無が選択可能。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FHAMS-D0-V | なし |
| FHAMS-D0-VK | あり |
(単位:mm)
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) | Lm | H | H1 | C | sw1 | sw2 | sw3 | L1 | 許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHAMS-80-M16-75-D0-V | 無し | 80 | M16 | 75 | 21.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 10 | - | 21000 | 325 |
| FHAMS-80-M16-100-D0-V | 無し | 80 | M16 | 100 | 21.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 10 | - | 21000 | 364 |
| FHAMS-80-M16-125-D0-V | 無し | 80 | M16 | 125 | 21.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 10 | - | 21000 | 404 |
| FHAMS-80-M16-150-D0-V | 無し | 80 | M16 | 150 | 21.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 10 | - | 21000 | 444 |
| FHAMS-80-M20-100-D0-V | 無し | 80 | M20 | 100 | 23 | 8.5 | 54.5 | 16 | - | 13 | - | 35000 | 453 |
| FHAMS-80-M20-125-D0-V | 無し | 80 | M20 | 125 | 23 | 8.5 | 54.5 | 16 | - | 13 | - | 35000 | 515 |
| FHAMS-80-M20-150-D0-V | 無し | 80 | M20 | 150 | 23 | 8.5 | 54.5 | 16 | - | 13 | - | 35000 | 576 |
| FHAMS-80-M20-200-D0-V | 無し | 80 | M20 | 200 | 23 | 8.5 | 54.5 | 16 | - | 13 | - | 35000 | 699 |
| FHAMS-80-M24-100-D0-V | 無し | 80 | M24 | 100 | 26 | 8.5 | 54.5 | 20 | - | 17 | - | 52000 | 561 |
| FHAMS-80-M24-150-D0-V | 無し | 80 | M24 | 150 | 26 | 8.5 | 54.5 | 20 | - | 17 | - | 52000 | 739 |
| FHAMS-80-M24-200-D0-V | 無し | 80 | M24 | 200 | 26 | 8.5 | 54.5 | 20 | - | 17 | - | 52000 | 916 |
| FHAMS-100-M16-75-D0-V | 無し | 100 | M16 | 75 | 22.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | 10 | - | 21000 | 461 |
| FHAMS-100-M16-100-D0-V | 無し | 100 | M16 | 100 | 22.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | 10 | - | 21000 | 500 |
| FHAMS-100-M16-125-D0-V | 無し | 100 | M16 | 125 | 22.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | 10 | - | 21000 | 540 |
| FHAMS-100-M16-150-D0-V | 無し | 100 | M16 | 150 | 22.5 | 9 | 70.5 | 12 | - | 10 | - | 21000 | 580 |
| FHAMS-80-M16-75-D0-VK | 有り | 80 | M16 | 75 | 21.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 21000 | 354 |
| FHAMS-80-M16-100-D0-VK | 有り | 80 | M16 | 100 | 21.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 21000 | 393 |
| FHAMS-80-M16-125-D0-VK | 有り | 80 | M16 | 125 | 21.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 21000 | 433 |
| FHAMS-80-M16-150-D0-VK | 有り | 80 | M16 | 150 | 21.5 | 8.5 | 54.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 21000 | 473 |
| FHAMS-80-M20-100-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 100 | 23 | 8.5 | 54.5 | 16 | 30 | 13 | 18 | 35000 | 505 |
| FHAMS-80-M20-125-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 125 | 23 | 8.5 | 54.5 | 16 | 30 | 13 | 18 | 35000 | 567 |
| FHAMS-80-M20-150-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 150 | 23 | 8.5 | 54.5 | 16 | 30 | 13 | 18 | 35000 | 628 |
| FHAMS-80-M20-200-D0-VK | 有り | 80 | M20 | 200 | 23 | 8.5 | 54.5 | 16 | 30 | 13 | 18 | 35000 | 751 |
| FHAMS-80-M24-100-D0-VK | 有り | 80 | M24 | 100 | 26 | 8.5 | 54.5 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 52000 | 653 |
| FHAMS-80-M24-150-D0-VK | 有り | 80 | M24 | 150 | 26 | 8.5 | 54.5 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 52000 | 831 |
| FHAMS-80-M24-200-D0-VK | 有り | 80 | M24 | 200 | 26 | 8.5 | 54.5 | 20 | 36 | 17 | 21.5 | 52000 | 1008 |
| FHAMS-100-M16-75-D0-VK | 有り | 100 | M16 | 75 | 22.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 21000 | 490 |
| FHAMS-100-M16-100-D0-VK | 有り | 100 | M16 | 100 | 22.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 21000 | 529 |
| FHAMS-100-M16-125-D0-VK | 有り | 100 | M16 | 125 | 22.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 21000 | 569 |
| FHAMS-100-M16-150-D0-VK | 有り | 100 | M16 | 150 | 22.5 | 9 | 70.5 | 12 | 24 | 10 | 14.8 | 21000 | 609 |
| - | FHAMS-D0-V | FHAMS-D0-VK |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿小ねじ | SUS304 | SUS304 |
| 座金 | ポリウレタン | ポリウレタン |
| ロックナット | - | SUS304 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,999円 ( 14,299円 ) | 18日目 |
13,199円 ( 14,519円 ) | 18日目 |
14,299円 ( 15,729円 ) | 18日目 |
14,599円 ( 16,059円 ) | 18日目 |
13,399円 ( 14,739円 ) | 18日目 |
13,698円 ( 15,068円 ) | 18日目 |
14,798円 ( 16,278円 ) | 18日目 |
14,999円 ( 16,499円 ) | 18日目 |
13,698円 ( 15,068円 ) | 18日目 |
13,899円 ( 15,289円 ) | 18日目 |
14,999円 ( 16,499円 ) | 18日目 |
15,199円 ( 16,719円 ) | 18日目 |
13,899円 ( 15,289円 ) | 18日目 |
14,199円 ( 15,619円 ) | 18日目 |
15,199円 ( 16,719円 ) | 18日目 |
15,399円 ( 16,939円 ) | 18日目 |
13,899円 ( 15,289円 ) | 18日目 |
14,299円 ( 15,729円 ) | 18日目 |
15,199円 ( 16,719円 ) | 18日目 |
15,599円 ( 17,159円 ) | 18日目 |
14,299円 ( 15,729円 ) | 18日目 |
14,798円 ( 16,278円 ) | 18日目 |
15,599円 ( 17,159円 ) | 18日目 |
15,999円 ( 17,599円 ) | 18日目 |
14,798円 ( 16,278円 ) | 18日目 |
15,098円 ( 16,608円 ) | 18日目 |
15,999円 ( 17,599円 ) | 18日目 |
16,399円 ( 18,039円 ) | 18日目 |
15,299円 ( 16,829円 ) | 18日目 |
15,699円 ( 17,269円 ) | 4日目 |
16,699円 ( 18,369円 ) | 18日目 |
16,999円 ( 18,699円 ) | 18日目 |
14,798円 ( 16,278円 ) | 18日目 |
15,199円 ( 16,719円 ) | 18日目 |
15,999円 ( 17,599円 ) | 18日目 |
16,498円 ( 18,148円 ) | 18日目 |
15,699円 ( 17,269円 ) | 18日目 |
16,299円 ( 17,929円 ) | 18日目 |
16,999円 ( 18,699円 ) | 18日目 |
17,499円 ( 19,249円 ) | 18日目 |
16,798円 ( 18,478円 ) | 18日目 |
17,199円 ( 18,919円 ) | 18日目 |
17,898円 ( 19,688円 ) | 18日目 |
18,499円 ( 20,349円 ) | 18日目 |
16,299円 ( 17,929円 ) | 18日目 |
16,498円 ( 18,148円 ) | 18日目 |
17,798円 ( 19,578円 ) | 18日目 |
18,000円 ( 19,800円 ) | 18日目 |
16,498円 ( 18,148円 ) | 18日目 |
16,798円 ( 18,478円 ) | 18日目 |
18,000円 ( 19,800円 ) | 18日目 |
18,399円 ( 20,239円 ) | 18日目 |
16,798円 ( 18,478円 ) | 18日目 |
16,999円 ( 18,699円 ) | 18日目 |
18,399円 ( 20,239円 ) | 18日目 |
18,599円 ( 20,459円 ) | 18日目 |
17,199円 ( 18,919円 ) | 18日目 |
17,399円 ( 19,139円 ) | 18日目 |
18,699円 ( 20,569円 ) | 18日目 |
18,999円 ( 20,899円 ) | 18日目 |
重荷重タイプオールステンレス製レベリングフット。
【特長】
・パッドの高さが低くコンパクトな設計が可能。
・機器、装置の高さ調整は、ねじ上部の六角部および下部の二面幅を利用可能。
・アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定が可能。
・衝撃や振動による機器、装置の転倒や位置ずれの防止に効果的。
・ねじ、パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれている。
・パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的。ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的。
【用途】
・食品、包装機械。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~