メカニカル部品技術窓口
重荷重タイプのレベリングアジャスタです。【特長】・パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。・機器...
詳細を確認
FHAMS-D0-Sの外観(FHAMS-D0-S/FHAMS-D1-S/FHAMS-D0-SK/FHAMS-D1-SK)

FHAMSの形状図

FHAMS-D0-Sの形状図

FHAMS-D0-SKの形状図
商品記号によりロックナットの有無が選択可能。
| 商品記号 | ロックナット |
|---|---|
| FHAMS-D0-S | なし |
| FHAMS-D0-SK | あり |
(単位:mm)
| 品番 | ロックナットの有無 | D | M(並目) | Lm | H | H1 | C | sw1 | sw2 | L1 | 許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHAMS-80-M8-40-D0-S | 無し | 80 | M8 | 40 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 6000 | 255 |
| FHAMS-80-M8-50-D0-S | 無し | 80 | M8 | 50 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 6000 | 259 |
| FHAMS-80-M8-63-D0-S | 無し | 80 | M8 | 63 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 6000 | 264 |
| FHAMS-80-M10-60-D0-S | 無し | 80 | M10 | 60 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 11000 | 263 |
| FHAMS-80-M10-100-D0-S | 無し | 80 | M10 | 100 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 11000 | 287 |
| FHAMS-80-M10-50-D0-S | 無し | 80 | M10 | 50 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 11000 | 257 |
| FHAMS-80-M10-80-D0-S | 無し | 80 | M10 | 80 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 11000 | 275 |
| FHAMS-80-M12-100-D0-S | 無し | 80 | M12 | 100 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 16000 | 342 |
| FHAMS-80-M12-80-D0-S | 無し | 80 | M12 | 80 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 16000 | 324 |
| FHAMS-80-M12-125-D0-S | 無し | 80 | M12 | 125 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 16000 | 365 |
| FHAMS-80-M12-60-D0-S | 無し | 80 | M12 | 60 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | - | - | 16000 | 307 |
| FHAMS-100-M8-63-D0-S | 無し | 100 | M8 | 63 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | - | - | 6000 | 400 |
| FHAMS-100-M8-40-D0-S | 無し | 100 | M8 | 40 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | - | - | 6000 | 391 |
| FHAMS-100-M8-50-D0-S | 無し | 100 | M8 | 50 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | - | - | 6000 | 395 |
| FHAMS-100-M10-50-D0-S | 無し | 100 | M10 | 50 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | - | - | 11000 | 393 |
| FHAMS-80-M8-40-D0-SK | 有り | 80 | M8 | 40 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 259 |
| FHAMS-80-M8-50-D0-SK | 有り | 80 | M8 | 50 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 263 |
| FHAMS-80-M8-63-D0-SK | 有り | 80 | M8 | 63 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 268 |
| FHAMS-80-M8-63-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 80 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 284 |
| FHAMS-80-M10-100-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 100 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 296 |
| FHAMS-80-M10-50-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 50 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 266 |
| FHAMS-80-M10-60-D0-SK | 有り | 80 | M10 | 60 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 272 |
| FHAMS-80-M12-100-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 100 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 355 |
| FHAMS-80-M12-125-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 125 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 378 |
| FHAMS-80-M12-60-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 60 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 320 |
| FHAMS-80-M12-80-D0-SK | 有り | 80 | M12 | 80 | 19.5 | 8.5 | 54.5 | 17 | 18 | 10.8 | 16000 | 337 |
| FHAMS-100-M8-50-D0-SK | 有り | 100 | M8 | 50 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 399 |
| FHAMS-100-M8-40-D0-SK | 有り | 100 | M8 | 40 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 395 |
| FHAMS-100-M8-63-D0-SK | 有り | 100 | M8 | 63 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | 13 | 6.8 | 6000 | 404 |
| FHAMS-100-M10-50-D0-SK | 有り | 100 | M10 | 50 | 20.5 | 9 | 70.5 | 17 | 16 | 8.4 | 11000 | 402 |
| - | FHAMS-D0-S | FHAMS-D0-SK |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿小ねじ | SUS304 | SUS304 |
| 座金 | ポリウレタン | ポリウレタン |
| ロックナット | - | SUS304 |
| ラバーディスク | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,499円 ( 12,649円 ) | 18日目 |
11,699円 ( 12,869円 ) | 18日目 |
12,999円 ( 14,299円 ) | 18日目 |
13,099円 ( 14,409円 ) | 18日目 |
11,699円 ( 12,869円 ) | 18日目 |
11,799円 ( 12,979円 ) | 18日目 |
13,099円 ( 14,409円 ) | 18日目 |
13,198円 ( 14,518円 ) | 18日目 |
11,699円 ( 12,869円 ) | 18日目 |
11,799円 ( 12,979円 ) | 18日目 |
13,099円 ( 14,409円 ) | 18日目 |
13,198円 ( 14,518円 ) | 18日目 |
11,699円 ( 12,869円 ) | 18日目 |
11,799円 ( 12,979円 ) | 18日目 |
13,099円 ( 14,409円 ) | 18日目 |
13,198円 ( 14,518円 ) | 18日目 |
11,699円 ( 12,869円 ) | 18日目 |
11,799円 ( 12,979円 ) | 18日目 |
13,099円 ( 14,409円 ) | 18日目 |
13,198円 ( 14,518円 ) | 18日目 |
11,699円 ( 12,869円 ) | 18日目 |
11,799円 ( 12,979円 ) | 18日目 |
13,099円 ( 14,409円 ) | 18日目 |
13,198円 ( 14,518円 ) | 18日目 |
11,799円 ( 12,979円 ) | 18日目 |
11,899円 ( 13,089円 ) | 18日目 |
13,198円 ( 14,518円 ) | 18日目 |
13,399円 ( 14,739円 ) | 18日目 |
11,699円 ( 12,869円 ) | 18日目 |
11,799円 ( 12,979円 ) | 18日目 |
13,099円 ( 14,409円 ) | 18日目 |
13,198円 ( 14,518円 ) | 18日目 |
11,799円 ( 12,979円 ) | 18日目 |
11,899円 ( 13,089円 ) | 18日目 |
13,198円 ( 14,518円 ) | 18日目 |
13,399円 ( 14,739円 ) | 18日目 |
11,899円 ( 13,089円 ) | 18日目 |
12,099円 ( 13,309円 ) | 18日目 |
13,399円 ( 14,739円 ) | 18日目 |
13,699円 ( 15,069円 ) | 18日目 |
12,099円 ( 13,309円 ) | 18日目 |
10,980円 ( 12,078円 ) | 18日目 |
13,699円 ( 15,069円 ) | 18日目 |
13,798円 ( 15,178円 ) | 18日目 |
15,098円 ( 16,608円 ) | 18日目 |
15,199円 ( 16,719円 ) | 18日目 |
16,799円 ( 18,479円 ) | 18日目 |
16,899円 ( 18,589円 ) | 18日目 |
15,098円 ( 16,608円 ) | 18日目 |
15,199円 ( 16,719円 ) | 18日目 |
16,799円 ( 18,479円 ) | 18日目 |
16,899円 ( 18,589円 ) | 18日目 |
15,199円 ( 16,719円 ) | 18日目 |
15,299円 ( 16,829円 ) | 18日目 |
16,899円 ( 18,589円 ) | 18日目 |
16,999円 ( 18,699円 ) | 18日目 |
15,098円 ( 16,608円 ) | 18日目 |
15,199円 ( 16,719円 ) | 18日目 |
16,799円 ( 18,479円 ) | 18日目 |
16,899円 ( 18,589円 ) | 18日目 |
重荷重タイプのレベリングアジャスタです。
【特長】
・パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
・機器・装置の高さ調整は、ねじの六角部を利用してください。
・アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。
・衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
・ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
・パッドは6°まで傾きます。
・傾斜面での使用に効果的です。
・商品記号によりラバーディスクとロックナットの有無が選択できます。
・ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。
【用途】
・食品、包装機械。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
防振パッド 重荷重タイプ
4.9通常価格(税別):1,002円~