メカニカル部品技術窓口
重荷重タイプのレベリングアジャスタです。【特長】・パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。・機器...
詳細を確認
FHAMS-D0-W/FHAMS-D1-Wの外観

FHAMS-D0-W/FHAMS-D1-Wの形状図

FHAMS-D0-Wの形状図

FHAMS-D1-Wの形状図
(単位:mm)
| 品番 | D | M(並目) | L | H1 | C | sw1 | sw2 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | 許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHAMS-80-M16-118-D0-W | 80 | M16 | 118 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 463 |
| FHAMS-80-M16-143-D0-W | 80 | M16 | 143 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 502 |
| FHAMS-80-M16-168-D0-W | 80 | M16 | 168 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 542 |
| FHAMS-80-M16-193-D0-W | 80 | M16 | 193 | 8.5 | 54.5 | 12 | - | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 582 |
| FHAMS-80-M20-143-D0-W | 80 | M20 | 143 | 8.5 | 54.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 725 |
| FHAMS-80-M20-168-D0-W | 80 | M20 | 168 | 8.5 | 54.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 787 |
| FHAMS-80-M20-193-D0-W | 80 | M20 | 193 | 8.5 | 54.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 848 |
| FHAMS-80-M20-243-D0-W | 80 | M20 | 243 | 8.5 | 54.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 971 |
| FHAMS-80-M24-168-D0-W | 80 | M24 | 168 | 8.5 | 54.5 | 20 | - | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1051 |
| FHAMS-80-M24-218-D0-W | 80 | M24 | 218 | 8.5 | 54.5 | 20 | - | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1228 |
| FHAMS-80-M24-268-D0-W | 80 | M24 | 268 | 8.5 | 54.5 | 20 | - | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1406 |
| FHAMS-100-M16-119-D0-W | 100 | M16 | 119 | 9 | 70.5 | 12 | - | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 599 |
| FHAMS-100-M16-144-D0-W | 100 | M16 | 144 | 9 | 70.5 | 12 | - | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 638 |
| FHAMS-100-M16-169-D0-W | 100 | M16 | 169 | 9 | 70.5 | 12 | - | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 678 |
| FHAMS-100-M16-194-D0-W | 100 | M16 | 194 | 9 | 70.5 | 12 | - | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 718 |
| FHAMS-100-M20-144-D0-W | 100 | M20 | 144 | 9 | 70.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 861 |
| FHAMS-100-M20-169-D0-W | 100 | M20 | 169 | 9 | 70.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 923 |
| FHAMS-100-M20-194-D0-W | 100 | M20 | 194 | 9 | 70.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 984 |
| FHAMS-100-M20-244-D0-W | 100 | M20 | 244 | 9 | 70.5 | 16 | - | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 1107 |
| FHAMS-100-M24-169-D0-W | 100 | M24 | 169 | 9 | 70.5 | 20 | - | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1187 |
| FHAMS-100-M24-219-D0-W | 100 | M24 | 219 | 9 | 70.5 | 20 | - | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1364 |
| FHAMS-100-M24-269-D0-W | 100 | M24 | 269 | 9 | 70.5 | 20 | - | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1542 |
(単位:mm)
| 品番 | D | M(並目) | H1 | h | C | sw1 | sw3 | L2 | L3 | L4 | D1 | 許容荷重 (N)*1 |
質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHAMS-80-M16-118-D1-W | 80 | M16 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 485 |
| FHAMS-80-M16-143-D1-W | 80 | M16 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 524 |
| FHAMS-80-M16-168-D1-W | 80 | M16 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 564 |
| FHAMS-80-M16-193-D1-W | 80 | M16 | 8.5 | 2 | 54.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 29 | 24 | 25000 | 604 |
| FHAMS-80-M20-143-D1-W | 80 | M20 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 747 |
| FHAMS-80-M20-168-D1-W | 80 | M20 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 809 |
| FHAMS-80-M20-193-D1-W | 80 | M20 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 870 |
| FHAMS-80-M20-243-D1-W | 80 | M20 | 8.5 | 2 | 54.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 36 | 30 | 35000 | 993 |
| FHAMS-80-M24-168-D1-W | 80 | M24 | 8.5 | 2 | 54.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1073 |
| FHAMS-80-M24-218-D1-W | 80 | M24 | 8.5 | 2 | 54.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1250 |
| FHAMS-80-M24-268-D1-W | 80 | M24 | 8.5 | 2 | 54.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 42 | 35 | 52000 | 1428 |
| FHAMS-100-M16-119-D1-W | 100 | M16 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 643 |
| FHAMS-100-M16-144-D1-W | 100 | M16 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 682 |
| FHAMS-100-M16-169-D1-W | 100 | M16 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 722 |
| FHAMS-100-M16-194-D1-W | 100 | M16 | 9 | 3 | 70.5 | 12 | 20 | 45 | 45 | 32 | 24 | 25000 | 762 |
| FHAMS-100-M20-144-D1-W | 100 | M20 | 9 | 3 | 70.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 905 |
| FHAMS-100-M20-169-D1-W | 100 | M20 | 9 | 3 | 70.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 967 |
| FHAMS-100-M20-194-D1-W | 100 | M20 | 9 | 3 | 70.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 1028 |
| FHAMS-100-M20-244-D1-W | 100 | M20 | 9 | 3 | 70.5 | 16 | 24 | 56 | 56 | 40 | 30 | 35000 | 1151 |
| FHAMS-100-M24-169-D1-W | 100 | M24 | 9 | 3 | 70.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1231 |
| FHAMS-100-M24-219-D1-W | 100 | M24 | 9 | 3 | 70.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1408 |
| FHAMS-100-M24-269-D1-W | 100 | M24 | 9 | 3 | 70.5 | 20 | 30 | 67 | 67 | 48 | 35 | 52000 | 1586 |
| - | FHAMS-D0-W | FHAMS-D1-W |
|---|---|---|
| ねじ | SUS303 | SUS303 |
| パッド | SUS304 | SUS304 |
| 六角穴付き皿小ねじ | SUS304 | SUS304 |
| 座金 | ポリウレタン | ポリウレタン |
| スタッドカバー | SUS303 | SUS303 |
| ラバーディスク | - | NBR(黒) 硬度ショアA70 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
15,799円 ( 17,379円 ) | 18日目 |
17,199円 ( 18,919円 ) | 18日目 |
15,999円 ( 17,599円 ) | 18日目 |
17,298円 ( 19,028円 ) | 18日目 |
16,199円 ( 17,819円 ) | 18日目 |
17,399円 ( 19,139円 ) | 18日目 |
16,399円 ( 18,039円 ) | 18日目 |
17,598円 ( 19,358円 ) | 18日目 |
17,798円 ( 19,578円 ) | 18日目 |
19,099円 ( 21,009円 ) | 18日目 |
18,000円 ( 19,800円 ) | 18日目 |
19,298円 ( 21,228円 ) | 18日目 |
18,399円 ( 20,239円 ) | 18日目 |
19,599円 ( 21,559円 ) | 18日目 |
18,898円 ( 20,788円 ) | 18日目 |
20,098円 ( 22,108円 ) | 18日目 |
20,800円 ( 22,880円 ) | 18日目 |
21,999円 ( 24,199円 ) | 18日目 |
21,499円 ( 23,649円 ) | 18日目 |
22,800円 ( 25,080円 ) | 18日目 |
21,999円 ( 24,199円 ) | 18日目 |
23,400円 ( 25,740円 ) | 18日目 |
19,099円 ( 21,009円 ) | 18日目 |
20,599円 ( 22,659円 ) | 18日目 |
19,199円 ( 21,119円 ) | 18日目 |
20,800円 ( 22,880円 ) | 18日目 |
19,298円 ( 21,228円 ) | 18日目 |
20,900円 ( 22,990円 ) | 18日目 |
19,399円 ( 21,339円 ) | 18日目 |
21,098円 ( 23,208円 ) | 18日目 |
21,098円 ( 23,208円 ) | 18日目 |
22,600円 ( 24,860円 ) | 18日目 |
21,300円 ( 23,430円 ) | 18日目 |
22,800円 ( 25,080円 ) | 18日目 |
21,499円 ( 23,649円 ) | 18日目 |
22,999円 ( 25,299円 ) | 18日目 |
21,999円 ( 24,199円 ) | 18日目 |
23,599円 ( 25,959円 ) | 18日目 |
23,898円 ( 26,288円 ) | 18日目 |
25,499円 ( 28,049円 ) | 18日目 |
24,798円 ( 27,278円 ) | 18日目 |
26,200円 ( 28,820円 ) | 18日目 |
25,299円 ( 27,829円 ) | 18日目 |
26,999円 ( 29,699円 ) | 18日目 |
重荷重タイプのレベリングアジャスタです。
【特長】
・パッドの高さが低くコンパクトな設計ができます。
・機器・装置の高さ調整は、ねじ部の二面幅を利用してください。
・スタッドカバーにより、取りつけ後、ねじの露出がありません。
・ねじにゴミやホコリがたまりにくく、清掃性にすぐれています。
・衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に適用します。
・アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。
・衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。
・ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。
・パッドは6°まで傾きます。
・傾斜面での使用に効果的です。
・商品記号によりラバーディスクの有無が選択できます。
・ラバーディスクは、機器・装置の滑り止めに効果的です。
【用途】
・食品・包装機械。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
アジャスタパッド 標準タイプ
4.6通常価格(税別):133円~

ミスミ
アジャスタパッド 重荷重タイプ
4.7通常価格(税別):376円~

ミスミ
アジャスタパッド 固定タイプ
4.5通常価格(税別):347円~

ミスミ
アジャスタパッド 滑り防止タイプ
4.4通常価格(税別):231円~

ミスミ
ラバーベースアジャスタ
4.5通常価格(税別):323円~

ミスミ
卓上ベース
4.4通常価格(税別):162円~

ミスミ
アジャスタパッドユニット
4通常価格(税別):1,007円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 中荷重タイプ
5通常価格(税別):230円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 アジャスタパッド 標準タイプ
4.7通常価格(税別):110円~