17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

アイボルト スチールSS400

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アイボルト スチールSS400

販売終了

型番

15-113

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

ご注意

  • 使用荷重は取付下地の強度により変化いたします。
    こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

材質
スチール
ねじの呼び(M)
6
長さL(mm)
12.5
先端形状
平先
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
バラ(1個から購入可能)
ねじの呼び(inch)
-
表面処理
ユニクロメッキ
ピッチ(mm)
1
ねじ種類
全ねじ
使用荷重(kg)
40
JANコード
4529931151132

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト