ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • サイズ・呼び

    ~mm
  • 耐荷重(kg)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ステンリングキャッチ(SUS304)

ステンリングキャッチ(SUS304) 15-715
通常単価(税別)
1,331
税込単価
1,464
通常出荷日:3日目

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

15-715
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

15-715の仕様・寸法情報

種類
カラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細
ロックあり
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ・呼び
9
耐荷重(kg)
610
JANコード
4529931157158

商品情報

ステンリングキャッチ:関連画像

型番リスト

表示件数
型番
15-715

サイズ・呼び

耐荷重

(kg)

JANコード

最小発注数量
9
610
4529931157158
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,331
( 1,464 )
3日目

詳細情報

基本情報

船舶、土木、建築、機械等に使用される連結金具。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンリングキャッチ(SUS304)の型番15-715のページです。 型番15-715に関する仕様情報を記載しております。
ステンリングキャッチ(SUS304)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンリングキャッチ(SUS304)
ステンレス(SUS304) スナップフックA型(リング付)
プチカラビナ(ハズレ止め付 SUS304)
ステンレスS422フック SUS316
S字フック 大 黒
ステンレス プチカラビナ(リング付)
メーカーアイアイ水本機械製作所フジワラハイロジック和気産業水本機械製作所
通常価格1,331910 -1,859438 -1881,430 -
通常出荷日3日目1日目〜5日目在庫品1日目〜2日目2日目〜
種類カラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックカラビナ・スナップフックSカンカラビナ・スナップフック
カラビナ・スナップフック詳細ロックありロックなしロックなしロックなしロックなしロックなし
材質ステンレス(SUS304)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト