17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

南京錠 IBシリーズ

南京錠 IBシリーズ

通常単価(税別)
4472,306
税込単価
4922,537
通常出荷日:3日目

【特長】・出入り口やロッカー、道具箱等の簡易施錠やチェーンの連結に。・サビや切断に強い鋼鉄の吊。・安心...

詳細を確認
  • 種類
    南京錠
  • 材質
    本体:真鍮 吊:鋼鉄

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • サイズ A(mm)

  • サイズ B(mm)

  • サイズ C(mm)

  • サイズ D(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

サイズ A

(mm)

サイズ B

(mm)

サイズ C

(mm)

サイズ D

(mm)

JANコード

最小発注数量
15
3.2
12
7
4529931284304
1個
20
3.5
11
10
4529931284311
1個
60
10
32
31
4529931284328
1個
25
4
15
13
4529931310072
1個
30
5
16
15
4529931310089
1個
35
5.5
21
22
4529931310096
1個
40
6
22
21
4529931310102
1個
45
7
25
23
4529931310119
1個
50
8
28
26
4529931310126
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
783
( 861 )
3日目
447
( 492 )
3日目
2,306
( 2,537 )
3日目
542
( 596 )
3日目
740
( 814 )
3日目
886
( 975 )
3日目
981
( 1,079 )
3日目
1,282
( 1,410 )
3日目
1,738
( 1,912 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出入り口やロッカー、道具箱等の簡易施錠やチェーンの連結に。
・サビや切断に強い鋼鉄の吊。
・安心のダブルロック機構を採用。
・不正な解錠を防ぐ安心のダブルロックシステムを採用。
【材質】本体:真鍮 吊:鋼鉄。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

南京錠 IBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
南京錠 IBシリーズ
南京錠 001シリーズ
シリンダー錠 南京錠
南京錠 C-555
南京錠 C-574
南京錠 C-555N
メーカーアイアイ杉田エースハイロジックタキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造
通常価格447-2,4202,0521,582 -1,680 -864 -
通常出荷日3日目7日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類南京錠南京錠南京錠南京錠南京錠南京錠
材質本体:真鍮 吊:鋼鉄-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング