ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

低頭CS【3個入り】

低頭CS 27008100830
通常単価(税別)
1,102
税込単価
1,212
通常出荷日:6日目

【材質】鉄・ステンレス【サイズ】3x6・3x8・3x10・3x12・3x16・3x204x6・4x8・...

詳細を確認

型番:

27008100830
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (3個入り)

27008100830の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
8
長さL(mm)
30
ねじ山種類
メートル並目
詳細形状
低頭
取付穴形状
六角穴
基本形状
標準(丸)
材質
ステンレス
表面処理
なし
販売単位
箱・パック
JANコード
4997265190903

型番リスト

表示件数
型番
27008100830

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

材質

JANコード

最小発注数量
8
30
ステンレス
4997265190903
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,102
( 1,212 )
6日目

詳細情報

基本情報

【材質】鉄・ステンレス
【サイズ】
3x6・3x8・3x10・3x12・3x16・3x20
4x6・4x8・4x10・4x12・4x16・4x20・4x25
5x8・5x10・5x12・5x16・5x20・5x25・5x30
6x10・6x12・6x16・6x20・6x25・6x30・6x35・6x40
8x10・8x12・8x16・8x20・8x25・8x30・8x35・8x40

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

低頭CSの型番27008100830のページです。 型番27008100830に関する仕様情報を記載しております。
低頭CSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低頭CS
極低頭六角ボルト
超低頭六角ボルト
低頭六角穴付ボルト
ステンレス 超低頭 六角ボルト
低頭六角穴付ボルト 小箱
メーカーコノエミスミSUNCO八幡ねじSUNCOミスミ
通常価格1,102180 -280 -40314 -5,400 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
詳細形状低頭極低頭極低頭低頭極低頭低頭
取付穴形状六角穴なしなし六角穴なし六角穴
基本形状標準(丸)六角六角標準(丸)六角標準(丸)
表面処理なしなしなし四三酸化鉄被膜なしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付低頭ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト