ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • スチール
  • 表面処理

    • ユニクロメッキ
  • ねじ種類

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

六角穴付ボルト 鉄/ステンレス (27003000・7003000・7003001・7003011)【29個入り】

型番:

7003001810
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (29個入り)

7003001810の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
8
長さL(mm)
10
材質
[スチール] スチール
表面処理
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
ねじ種類
全ねじ
販売単位
箱・パック
取付穴形状
六角穴
基本形状
標準(丸)
JANコード
4997265183455
-
-

型番リスト

表示件数
型番
7003001810

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

材質

表面処理

ねじ種類

JANコード

最小発注数量
8
10
[スチール] スチール
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
全ねじ
4997265183455
1パック

29個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,445
( 1,590 )
6日目

詳細情報

基本情報

【表面処理】ユニクロ 三価W
【ねじ呼び】M2 M2.6 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 1/4 5/16 3/8 1/2

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角穴付ボルト 鉄/ステンレス (27003000・7003000・7003001・7003011)の型番7003001810のページです。 型番7003001810に関する仕様情報を記載しております。
六角穴付ボルト 鉄/ステンレス (27003000・7003000・7003001・7003011)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付ボルト 鉄/ステンレス (27003000・7003000・7003001・7003011)
六角穴付ボルト-鉄・小箱-
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
六角穴付ボルト-鉄・単品販売-
【クリーン洗浄品】六角穴付ボルト-ステンレス・小箱-
【ふっ素含有メッキ】六角穴付ボルト-ステンレス・小箱-
メーカーコノエミスミコノエミスミミスミミスミ
通常価格1,4452,667 -3,518 -287 ---
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目7日目
販売単位箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト