ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニジャックポイント トラス 薄板用【500個入り】

ミニジャックポイント トラス 薄板用 540-455
通常単価(税別)
4,480
税込単価
4,928
通常出荷日:5日目

【取付穴形状】十字穴【材質】スチール【表面処理】三価クロメート【ねじの呼び(M)】4【長さL(mm)】...

詳細を確認

型番:

540-455
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

540-455の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
13
詳細形状
トラス
取付穴形状
十字穴
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
その他特殊形状
追加形状
標準 / フランジ付
販売単位
箱・パック
用途
標準

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質ねじの呼び(M)長さL詳細形状追加形状先端形状ねじ山種類販売単位用途表面処理
540-455標準(丸)十字穴スチールM413mmトラス標準/フランジ付その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価クロメート

型番リスト

表示件数
型番
540-455
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,480
( 4,928 )
5日目

詳細情報

基本情報

【取付穴形状】十字穴
【材質】スチール
【表面処理】三価クロメート
【ねじの呼び(M)】4
【長さL(mm)】13
【詳細形状】トラス
【販売単位】 箱・パック

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ミニジャックポイント トラス 薄板用の型番540-455のページです。 型番540-455に関する仕様情報を記載しております。
ミニジャックポイント トラス 薄板用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニジャックポイント トラス 薄板用
ミニジャックポイント ナベ 薄板用
トルネード トラス 小頭
STトルネード トラス W付
鉄 ホーロー用ピアスPAN
LIVE HEX 鉄板小波用
メーカー大里大里八幡ねじ八幡ねじSUNCOSUNCO
通常価格4,4803,5819281,8017,1205,683
通常出荷日5日目5日目6日目6日目1日目1日目
ねじの呼び(M)444445
長さL(mm)131312161625
詳細形状トラスなべバインドバインドなべ標準
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴なし
材質スチールスチールスチールSUS410スチールスチール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング