ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)【100個入り】

型番:

60-433
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

60-433の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
40
詳細形状
取付穴形状
十字穴
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
その他特殊形状
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
用途
標準

商品情報

外形図

ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)【100~250個入り】 外形図

規格表

ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)【100~250個入り】 規格表1
ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)【100~250個入り】 規格表2

型番リスト

表示件数
型番
60-433

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

最小発注数量
4
40
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,821
( 2,003 )
6日目

詳細情報

基本情報

【取付穴形状】十字穴
【材質】スチール
【表面処理】三価クロメート
【ねじの呼び(M)】3.5、4、5
【長さL(mm)】10~45
【詳細形状】皿
【販売単位】 箱・パック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)の型番60-433のページです。 型番60-433に関する仕様情報を記載しております。
ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)
ジャックポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価クロメート・十字穴)
ドリルビス サラ (鉄/ユニクロ)
鉄 シールピアスPAN
EXCEL 皿 十字穴付ドリルねじ 皿頭
メーカー大里大里大里大里SUNCO丸ヱム製作所
通常価格1,8213,0262,227 -8688,226221
通常出荷日6日目6日目5日目6日目1日目在庫品1日目
詳細形状なべ超極低頭なべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質スチールスチールスチールスチールスチールPS550
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメートユニクロメッキ三価ホワイトなし
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト