ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が23型番あります。

ドリルビス ナベ (鉄/ユニクロ・十字穴)【50~100個入り】

通常単価(税別)
588円~1,175円
税込単価
647円~1,293円
通常出荷日:6日目

【特長】・先端のドリル刃で鉄板に直接切込んで施工が可能です。・鉄製/ユニクロめっきです。

  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

色

最小発注数量
3.5
10
青銀白色
1パック

100個入り

3.5
13
青銀白色
1パック

100個入り

3.5
16
青銀白色
1パック

100個入り

3.5
19
青銀白色
1パック

100個入り

3.5
25
青銀白色
1パック

100個入り

4
13
青銀白色
1パック

100個入り

4
16
青銀白色
1パック

100個入り

4
19
青銀白色
1パック

100個入り

4
25
青銀白色
1パック

100個入り

4
30
青銀白色
1パック

100個入り

4
35
青銀白色
1パック

100個入り

4
40
青銀白色
1パック

100個入り

4
50
青銀白色
1パック

50個入り

4
45
青銀白色
1パック

50個入り

5
16
青銀白色
1パック

100個入り

5
19
青銀白色
1パック

100個入り

5
25
青銀白色
1パック

100個入り

5
35
青銀白色
1パック

100個入り

4
13
白
1パック

100個入り

4
13
新茶
1パック

100個入り

4
13
黒
1パック

100個入り

4
13
グレー
1パック

100個入り

4
13
クリーム
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
588円
( 647円 )
6日目
627円
( 690円 )
6日目
639円
( 703円 )
6日目
678円
( 746円 )
6日目
729円
( 802円 )
6日目
588円
( 647円 )
6日目
614円
( 675円 )
6日目
639円
( 703円 )
6日目
678円
( 746円 )
6日目
843円
( 927円 )
6日目
984円
( 1,082円 )
6日目
1,035円
( 1,139円 )
6日目
792円
( 871円 )
6日目
767円
( 844円 )
6日目
971円
( 1,068円 )
6日目
1,035円
( 1,139円 )
6日目
1,175円
( 1,293円 )
6日目
1,175円
( 1,293円 )
6日目
1,022円
( 1,124円 )
6日目
1,022円
( 1,124円 )
6日目
1,022円
( 1,124円 )
6日目
1,022円
( 1,124円 )
6日目
1,022円
( 1,124円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端のドリル刃で鉄板に直接切込んで施工が可能です。
・鉄製/ユニクロめっきです。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルビス ナベ (鉄/ユニクロ・十字穴)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルビス ナベ (鉄/ユニクロ・十字穴)
ドリルビス サラ (鉄/ユニクロ)
ピアスビス リーマー (鉄/ユニクロ)
ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)
ピアスビス ナベ (鉄/三価クロメート・ドリルねじ)
ユニクロ ドリルねじ 皿 548シリーズ
メーカー大里大里大里大里大里大里
通常価格588円-639円 -2,958円 -1,188円 -1,188円 -614円
通常出荷日6日目6日目6日目6日目6日目6日目
詳細形状なべ皿皿皿なべ皿
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ三価クロメート三価クロメートユニクロメッキ
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト