ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ジャックポイント ナベ (鉄/三価クロメート)【750個入り】

通常単価(税別)
3,026
税込単価
3,329
通常出荷日:6日目

【取付穴形状】十字穴【材質】スチール【表面処理】三価クロメート【ねじの呼び(M)】3.5、4、5【長さ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となっております。

型番:

540-135
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (750個入り)

540-135の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
10
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
材質
スチール
表面処理
三価クロメート
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
その他特殊形状
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
用途
標準

型番リスト

表示件数
型番
540-135

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

最小発注数量
4
10
1パック

750個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,026
( 3,329 )
6日目

詳細情報

基本情報

【取付穴形状】十字穴
【材質】スチール
【表面処理】三価クロメート
【ねじの呼び(M)】3.5、4、5
【長さL(mm)】10~50
【詳細形状】なべ
【販売単位】 箱・パック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジャックポイント ナベ (鉄/三価クロメート)の型番540-135のページです。 型番540-135に関する仕様情報を記載しております。
ジャックポイント ナベ (鉄/三価クロメート)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
イレクターパイプへのネジ止め
5
満足度:5.0
通常ドリルで穴をあけてから、タッピングビスを締めるが、このビスを使うことにより、直接イレクターパイプにネジ止めが出来、便...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャックポイント ナベ (鉄/三価クロメート)
ジャックポイント ノンヘッド(鉄/三価クロメート・十字穴)
ピアスビス サラ(鉄/三価クロメート・十字穴)
鉄 ジャックポイント(モドリーマ)
ドリルビス サラ (鉄/ユニクロ)
ジャックポイント ラッパ
メーカー大里大里大里SUNCO大里ヤマヒロ
通常価格3,0262,227 -1,8216,6618682,720 -
通常出荷日6日目5日目6日目1日目6日目1日目
詳細形状なべ超極低頭トラスラッパ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理三価クロメート三価クロメート三価クロメート三価ホワイトユニクロメッキ三価ホワイト
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト