17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 線径(mm)

    ~mm
  • メッシュ

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

亜鉛引平織網

亜鉛引平織網
通常単価(税別)
18,19264,804
税込単価
20,01171,284
通常出荷日:5日目

【線径】0.55mm、0.63mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm。【番手】#18、#...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となっております。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番 線径 番手 メッシュ 目開き 幅×長さ
00956472 1.0mm #18 2.5 9.16mm 910mm 30m 
00956473 455mm 30m 
00956474 0.9mm #19 3.2 7.04mm 910mm 30m
00956475 455mm 30m 
00956476 0.8mm #20 4 5.55mm 910mm 30m 
00956477 455mm 30m 
00956478 0.7mm #21 5 4.38mm 910mm 30m 
00956479 455mm 30m 
00956480 0.63mm #22 6.5 3.28mm 910mm 30m 
00956481 455mm 30m 
00956482 0.55mm #23 6.5 3.36mm 910mm 30m 
00956483 455mm 30m 
00956484 8 2.63mm 910mm 30m 
00956485 455mm 30m 
00956486 10 1.99mm 910mm 30m 
00956487 455mm 30m 

型番リスト

表示件数

番手

線径

(mm)

メッシュ

(mm)

JANコード

最小発注数量
#18
1.0
2.5
910
4967938162001
1個
#18
1.0
2.5
455
4967938162087
1個
#19
0.9
3.2
910
4967938162018
1個
#19
0.9
3.2
455
4967938162094
1個
#20
0.8
4
910
4967938162025
1個
#20
0.8
4
455
4967938162100
1個
#21
0.7
5
910
4967938162032
1個
#21
0.7
5
455
4967938162117
1個
#22
0.63
6.5
910
4967938162049
1個
#22
0.63
6.5
455
4967938162124
1個
#23
0.55
6.5
910
4967938162056
1個
#23
0.55
6.5
455
4967938162131
1個
#23
0.55
8
910
4967938162063
1個
#23
0.55
8
455
4967938162148
1個
#23
0.55
10
910
4967938162070
1個
#23
0.55
10
455
4967938162155
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,193
( 35,412 )
5日目
18,755
( 20,631 )
5日目
39,282
( 43,210 )
5日目
22,500
( 24,750 )
5日目
30,620
( 33,682 )
5日目
18,192
( 20,011 )
5日目
33,303
( 36,633 )
5日目
19,584
( 21,542 )
5日目
41,966
( 46,163 )
5日目
23,680
( 26,048 )
5日目
36,793
( 40,472 )
5日目
26,086
( 28,695 )
5日目
46,277
( 50,905 )
5日目
24,300
( 26,730 )
5日目
64,804
( 71,284 )
5日目
34,820
( 38,302 )
5日目

詳細情報

基本情報

【線径】
0.55mm、0.63mm、0.7mm、0.8mm、0.9mm、1.0mm。
【番手】
#18、#19、#20、#21、#22、#23。
【メッシュ】
2.5、3.2、4、5、6.5、8、10。
【幅】
455mm、910mm。
【長さ】
30m巻。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となっております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

亜鉛引平織網のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
亜鉛引平織網
ガードネット
ステンレス亀甲金網
亜鉛 織網 30m巻
亜鉛 亀甲網 910mm×30m巻
亜鉛引亀甲金網 番手#18 #20 #23
メーカー吉田隆吉田隆吉田隆ハイロジックハイロジック吉田隆
通常価格18,192-19,862 -30,93727,588 -17,478 -8,274 -
通常出荷日5日目在庫品1日目〜5日目3日目〜3日目〜5日目
種類フェンス・ネットフェンス・ネットフェンス・ネットフェンス・ネットフェンス・ネットフェンス・ネット
形状角型角型角型角型角型角型
材質亜鉛樹脂ステンレス亜鉛亜鉛亜鉛
長さ(m)303015---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パンチングメタル・フェンス・ネットカテゴリの売れ筋ランキング