17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ

    ~mm
  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

隠し釘 Fシリーズ【45~85個入り】

通常単価(税別)
491589
税込単価
540648
通常出荷日:5日目

ボード接着の際の仮止め用釘です。接着固定完了後は頭を飛ばして本止め固定もできます。材質 スチール表面処...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

サイズ

JANコード

最小発注数量
22
F-22
4935646704912
1パック

85個入り

36
F-36
4935646704929
1パック

75個入り

45
F-45
4935646704936
1パック

55個入り

50
F-50
4935646704943
1パック

45個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
491
( 540 )
5日目
491
( 540 )
5日目
589
( 648 )
5日目
589
( 648 )
5日目

詳細情報

基本情報

ボード接着の際の仮止め用釘です。
接着固定完了後は頭を飛ばして本止め固定もできます。
材質 スチール
表面処理 ユニクロメッキ

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

ボード接着の際の仮止め用釘です。接着固定完了後は頭を飛ばして本止め固定もできます。

規格表

規 格太 さ
(mm)
長 さ
(mm)
F-22φ1.2422
F-36φ1.2436
F-45φ1.4745
F-50φ1.4750

使用例

隠し釘 使用例1

固定完了

隠し釘 使用例2

ハンマーで頭をとばす。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

隠し釘 Fシリーズのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
隠し釘
3
満足度:3.0
普通の隠し釘です。普通に特に問題なく使えます。頭は他の隠し釘同様です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
隠し釘 Fシリーズ
コーススレッド HPシリーズ
細ビス HPシリーズ
コンクリート釘 HPシリーズ
スリムスレッド 55シリーズ
ステン 木ねじ 皿 546シリーズ
メーカー大里大里大里大里大里大里
通常価格491-115 -171 -171 -1,321499 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
種類コーススレッド木ねじコーススレッド木ねじ
材質スチールスチールスチールスチールスチールステンレス
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキなし
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング