17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 長さ

    ~mm
  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ディスゴメッキ X-ポイントビス【50~100個入り】

ディスゴメッキ X-ポイントビス
通常単価(税別)
3,7216,949
税込単価
4,0937,644
通常出荷日:5日目

【特長】・特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減・環境に優しいクロムフリー・断熱材メー...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

サイズ

JANコード

最小発注数量
80
6X80
4903768527375
1パック

100個入り

100
6X100
4903768527382
1パック

100個入り

120
6X120
4903768527399
1パック

100個入り

130
6X130
4903768527405
1パック

100個入り

150
6X150
4903768527412
1パック

100個入り

160
6X160
4903768532102
1パック

50個入り

180
6X180
4903768532119
1パック

50個入り

200
6X200
4903768532126
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,721
( 4,093 )
5日目
4,315
( 4,747 )
5日目
5,206
( 5,727 )
5日目
6,429
( 7,072 )
5日目
6,862
( 7,548 )
5日目
4,837
( 5,321 )
5日目
5,844
( 6,428 )
5日目
6,949
( 7,644 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減
・環境に優しいクロムフリー
・断熱材メーカー・サイディングメーカー推奨の6mm径のねじで壁の垂れ下がりを防止
・四角ビット採用でビットはずれを強く防止
・サイズ別カラー化・刻印付で施工前後の視認が容易

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

・材質:鉄

ディスゴメッキ X-ポイントビス 外観図

※ カラーサンプルは印刷により実際の色彩とは異なります。

サイズ(mm)識別色
よび径×全長(ねじ部)頭 径
6.0×80(30)11.2
6.0×100(30)
6.0×120(40)
6.0×130(45)
6.0×150(50)
6.0×160(55)水色
6.0×180(60)黄緑
6.0×200(60)

使用例

正しい施工方法

垂木留め施工にあたって

ディスゴメッキ X-ポイントビス 使用例
  • ねじは垂木に対して垂直に打ち込み、ねじが55mm以上桁部に入り、かつ桁部からねじが突き抜けないように施工してください。
  • 施工には四角ビット№3を使用して、ねじの頭頂部と垂木材の表面が面一になるように施工してください。
  • 垂木材は成・幅それぞれ45mm以上のものをご使用ください。
  • ねじが露出するような箇所には施工しないでください。

外張り断熱工法

  • 外張り断熱工法用ねじとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します。

垂木留め施工

  • Xポイントビスは1本の施工でひねり金物(ZマークST-12)と実測値において同等以上の耐力があります。
  • 垂木から桁へねじ1本留めで施工ができ、コストの低減と施工時間の大幅短縮が可能です。

商品特長詳細

  • 特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減
  • 環境に優しいクロムフリー
  • 断熱材メーカー・サイディングメーカー推奨の6mm径のねじで壁の垂れ下がりを防止
  • 四角ビット採用でビットはずれを強く防止
  • サイズ別カラー化・刻印付で施工前後の視認が容易

選定サポート情報

垂木厚さ別 Xポイントビス選定表

垂木材の厚さねじサイズ(mm)
45mm以下6×100
65mm以下6×120
75mm以下6×130
95mm以下6×150
105mm以下6×160
125mm以下6×180
145mm以下6×200

注意・禁止事項

  • 施工にあたっては、あらかじめ建築主事、指定確認検査機関にご確認ください。
  • 野地板施工後はXポイントビスが見えなくなりますので、ねじの施工確認写真を撮ることをお勧めします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ディスゴメッキ X-ポイントビスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ディスゴメッキ X-ポイントビス
シンワッシャー・ビス
ステンレス シンワッシャー・ビス
DKPビス
六角ボックスビス
細ABCビス
メーカー大里ファスリンクファスリンクダンドリビスダンドリビスダンドリビス
通常価格3,721-2,138 -3,102 -14,9143,3812,409 -
通常出荷日5日目3日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
種類その他木工用ねじ万能ビス万能ビスその他石膏ボード用ねじ木ねじ木ねじ
材質スチールスチールSUS410スチールスチールスチール
表面処理(詳細)ディスゴ処理ユニクロメッキなしクロメートメッキクロメートメッキクロメートメッキ
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング