メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ステントルネードポイントトラス【750個入り】

ステントルネードポイントトラス 540-461
通常単価(税別)
10,036
税込単価
11,040
通常出荷日:5日目

ステントルネードポイントトラス【750個入り】・削らないねじ込み式なので、切粉がでません。・鋼板用ねじ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

540-461
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (750個入り)

540-461の仕様・寸法情報

種類
鋼板用ねじ
長さ
12
材質
ステンレス
取付穴形状
十字穴
販売単位
箱・パック
サイズ
4X12
JANコード
4526778404612
-
-

型番リスト

表示件数
型番
540-461

JANコード

最小発注数量
4526778404612
1パック

750個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,036
( 11,040 )
5日目

詳細情報

基本情報

ステントルネードポイントトラス【750個入り】
・削らないねじ込み式なので、切粉がでません。
・鋼板用ねじ
・長さ12mm
・材質:ステンレス

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

外形図

ステントルネードポイントトラス 外形図

製品仕様

削らないねじ込み式なので、切り粉がでません。

規格表

サイズ
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
d
(mm)
S
(mm)
適応板厚合計
4×1212.08.02.03.9全ねじ0.8~1.4mm

使用例

ステントルネードポイントトラス 使用例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステントルネードポイントトラスの型番540-461のページです。 型番540-461に関する仕様情報を記載しております。
ステントルネードポイントトラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステントルネードポイントトラス
ステンレスSUS410 ダンバゼロ パッキン付き パシペート
鉄 コーススレッドラッパ(タイプG)
ユニクロ ジョイテクト
ステンレスSUS305J1 堅木コース バリューパック
パーチビストラス十字穴付
メーカー大里若井産業ヤマヒロ大里若井産業SUNCO
通常価格10,03612,0806,1605922,9535,100
通常出荷日5日目1日目1日目5日目1日目在庫品1日目
種類鋼板用ねじコーススレッドコーススレッドその他木工用ねじ関連部品木ねじ
長さ121638909014
材質ステンレスSUS410スチールスチールSUS305J1スチール
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング