17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 長さ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コーススレッド徳用 半ねじ (ラッパ・十字穴)【160~1000個入り】

通常単価(税別)
1,0441,611
税込単価
1,1481,772
通常出荷日:5日目

コーススレッド徳用,半ねじ粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができます...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

サイズ

JANコード

最小発注数量
51
3.8X51
4935646565254
1パック

1000個入り

65
4.2X65
4935646565261
1パック

500個入り

75
4.2X75
4935646565278
1パック

400個入り

90
4.5X90
4935646565285
1パック

200個入り

100
4.5X100
4935646565292
1パック

160個入り

57
3.8X57
4935646565339
1パック

900個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,611
( 1,772 )
5日目
1,112
( 1,223 )
5日目
1,112
( 1,223 )
5日目
1,044
( 1,148 )
5日目
1,384
( 1,522 )
5日目
1,611
( 1,772 )
5日目

詳細情報

基本情報

コーススレッド徳用,半ねじ
粗めの造作用ビスです。
ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができます。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができます。

規格表

規 格太 さ
(mm)
長 さ
(mm)
頭部形状ねじ部
3.8×513.851ラッパ半ねじ
3.8×573.857ラッパ半ねじ
4.2×654.265ラッパ半ねじ
4.2×754.275ラッパ半ねじ
4.5×904.590ラッパ半ねじ
4.5×1004.5100ラッパ半ねじ
4.8×1204.8120ラッパ半ねじ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーススレッド徳用 半ねじ (ラッパ・十字穴)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーススレッド徳用 半ねじ (ラッパ・十字穴)
コーススレッド徳用
コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ユニクロ コーススレッド ラッパ 徳用箱
ユニクロ コーススレッド ラッパ 小箱
ユニクロ コーススレッド ラッパ バリューパック
メーカー大里大里ファスリンク若井産業若井産業若井産業
通常価格1,044-1,611 -9872,938 -2,642 -1,447 -
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目1日目1日目1日目
種類コーススレッドコーススレッドコーススレッド関連部品関連部品関連部品
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング