17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 長さ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

コーススレッド HPシリーズ【12~145個入り】

通常単価(税別)
115180
税込単価
127198
通常出荷日:5日目

粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクで施工ができます。釘に比べて、5倍の保持力が...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

サイズ

JANコード

最小発注数量
25
3.8X25
4935646707715
1パック

145個入り

32
3.8X32
4935646707739
1パック

125個入り

45
3.8X45
4935646707753
1パック

90個入り

75
4.2X75
4935646707784
1パック

50個入り

90
4.5X90
4935646707791
1パック

30個入り

100
4.5X100
4935646707807
1パック

18個入り

120
4.8X120
4935646707814
1パック

12個入り

41
3.8X41
4935646707821
1パック

100個入り

57
3.8X57
4935646707838
1パック

65個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133
( 146 )
5日目
132
( 145 )
5日目
127
( 140 )
5日目
151
( 166 )
5日目
180
( 198 )
5日目
175
( 193 )
5日目
148
( 163 )
5日目
133
( 146 )
5日目
115
( 127 )
5日目

詳細情報

基本情報

粗めの造作用ビスです。
ねじピッチが粗いので比較的、低トルクで施工ができます。
釘に比べて、5倍の保持力があり、床鳴りを防ぎます。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

コーススレッド HPシリーズ 外観図
粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクで施工ができます。

規格表

規 格太 さ
(mm)
長 さ
(mm)
頭部形状ねじ部
3.8×253.825ラッパ全ねじ
3.8×283.828ラッパ全ねじ
3.8×323.832ラッパ全ねじ
3.8×383.838ラッパ全ねじ
3.8×413.841ラッパ全ねじ
3.8×453.845ラッパ全ねじ
3.8×513.851ラッパ半ねじ
3.8×573.857ラッパ半ねじ
4.2×654.265ラッパ半ねじ
4.2×754.275ラッパ半ねじ
4.5×904.590ラッパ半ねじ
4.5×1004.5100ラッパ半ねじ
4.8×1204.8120ラッパ半ねじ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーススレッド HPシリーズのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
室内用の木工で
4
満足度:4.0
半ねじやスリムでなければならないとか、屋外向けにステンレスでなければならないといった制約がなければ、汎用性が高く、幅広い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コーススレッド HPシリーズ
細ビス HPシリーズ
コンクリート釘 HPシリーズ
ステン ブロンズ 木ねじ 皿 HPシリーズ
超極太HPビス
コーススレッド徳用
メーカー大里大里大里大里ダンドリビス大里
通常価格115-171 -171 -274 -3,405 -1,611 -
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目5日目
種類コーススレッド木ねじ木ねじその他石膏ボード用ねじコーススレッド
材質スチールスチールスチールステンレススチールスチール
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキブロンズメッキクロメートメッキユニクロメッキ
取付穴形状十字穴十字穴なし十字穴四角穴十字穴
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング