17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

カラーケーシング【3000個入り】

カラーケーシング
通常単価(税別)
1,311
税込単価
1,442
通常出荷日:5日目

頭部が小型で目立たない施工ができ、化粧ボード等にも使用可能なスチール製のカラーケーシング。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

最小発注数量
チャ
4935646382394
1パック

3000個入り

シロ
4935646382417
1パック

3000個入り

クリーム
4935646382424
1パック

3000個入り

ブラウン
4935646382431
1パック

3000個入り

ベージュ
4935646382448
1パック

3000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,311
( 1,442 )
5日目
1,311
( 1,442 )
5日目
1,311
( 1,442 )
5日目
1,311
( 1,442 )
5日目
1,311
( 1,442 )
5日目

詳細情報

基本情報

頭部が小型で目立たない施工ができ、化粧ボード等にも使用可能なスチール製のカラーケーシング。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

化粧ボード等に使用。頭部が小型で目立たない施工ができます。

規格表

規 格太 さ
(mm)
長 さ
(mm)
#17×25ブラウン1.525
チャ
クリーム
ホワイト
ベージュ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーケーシングのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーケーシング
ケーシング釘
ステンレス・コートケーシング釘
シンワッシャー カラー 頭部着色
コーススレッド モドトラス ヤマヒロ十字穴付
プリントボード釘
メーカー大里大里KNフジニッテイ若井産業SUNCO大里
通常価格1,31146013,21116,5814,621703
通常出荷日5日目5日目3日目1日目1日目5日目
種類コーススレッドコーススレッド
長さ2525251310030
材質スチールスチールSUS304スチールスチールスチール
表面処理塗装・コーティング塗装・コーティングなし塗装・コーティング三価クロメート塗装・コーティング
販売単位箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング