17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

カラーN釘【32~104個入り】

カラーN釘
通常単価(税別)
691703
税込単価
760773
通常出荷日:5日目

サイズ別に色分けされた在来建築用のスチール製カラーN釘。4種の規格をご用意。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

サイズ

JANコード

最小発注数量
50
N-50
4935646703816
1パック

104個入り

65
N-65
オレンジ
4935646703823
1パック

66個入り

75
N-75
黄緑
4935646703830
1パック

46個入り

90
N-90
4935646703847
1パック

32個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
691
( 760 )
5日目
703
( 773 )
5日目
696
( 766 )
5日目
691
( 760 )
5日目

詳細情報

基本情報

サイズ別に色分けされた在来建築用のスチール製カラーN釘。
4種の規格をご用意。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

在来建築用のカラーN釘です。サイズ別に色分けされています。

規格表

規 格長 さ太 さ頭部径用 途
N-50502.756.6厚さ7.5~12mm構造用合板打ち付け
N-65653.057.3オレンジ厚さ15~18mm構造用合板打ち付け
N-75753.407.9黄緑厚さ24~28mm構造用合板打ち付け
N-90903.758.8厚さ30mm~45mm受け材平打ち

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラーN釘のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラーN釘
カラー釘
カラーケーシング
カラー軽天ビス 白
カラー軽天ビス フレキ 白
シンワッシャー カラー 頭部着色
メーカー大里大里大里八幡ねじ八幡ねじ若井産業
通常価格691-440 -1,3111,910 -1,910 -16,581
通常出荷日5日目5日目5日目4日目4日目1日目
種類軽天ビス軽天ビスコーススレッド
材質スチールスチールスチールスチール
表面処理塗装・コーティング塗装・コーティング塗装・コーティングユニクロメッキユニクロメッキ塗装・コーティング
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング