17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。
  • 長さ

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

STスクリュ釘丸【24~860個入り】

STスクリュ釘丸
通常単価(税別)
7871,080
税込単価
8661,188
通常出荷日:5日目

胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくい仕様のステンレス製スクリュー釘(丸頭)。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

サイズ

JANコード

最小発注数量
22
17X22
4935646704301
1パック

860個入り

19
17X19
4935646704318
1パック

860個入り

25
16X25
4935646704325
1パック

530個入り

32
15X32
4935646704332
1パック

320個入り

38
14X38
4935646704349
1パック

220個入り

45
13X45
4935646704356
1パック

135個入り

50
12X50
4935646704363
1パック

97個入り

65
11X65
4935646704370
1パック

63個入り

75
10X75
4935646704387
1パック

45個入り

90
9X90
4935646704394
1パック

31個入り

100
8X100
4935646704400
1パック

24個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,080
( 1,188 )
5日目
1,080
( 1,188 )
5日目
787
( 866 )
5日目
787
( 866 )
5日目
787
( 866 )
5日目
787
( 866 )
5日目
787
( 866 )
5日目
787
( 866 )
5日目
787
( 866 )
5日目
787
( 866 )
5日目
829
( 912 )
5日目

詳細情報

基本情報

胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくい仕様のステンレス製スクリュー釘(丸頭)。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

胴部がスクリュー加工されており通常の釘よりも抜けにくくなっています。

規格表

規 格太 さ
(mm)
長 さ
(mm)
#17×191.519
#17×221.522
#16×251.725
#15×321.832
#14×382.138
#13×452.445
#12×502.850
#11×653.165
#10×753.475
#9×903.890
#8×1004.2100

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

STスクリュ釘丸のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
STスクリュ釘丸
STスクリュ釘平
丸釘(ステンレス)
STPスクリュ釘
丸釘 鉄 ユニクロ
ステンレススパイラルリング釘 丸頭
メーカー大里大里トラスコ中山大里コノエKNフジニッテイ
通常価格787-787 -59292860023,120
通常出荷日5日目5日目1日目5日目6日目3日目
種類
材質ステンレスステンレスSUS304ステンレススチールSUS304
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パックバラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト