メカニカル部品技術窓口

2×4工法の建築物に使われる釘で、長さ別に着色されており、打ち込んだ後でも検査...
詳細情報を確認する2×4工法の建築物に使われる釘で、長さ別に着色されており、打ち込んだ後でも検査が出来るスチール製の接合釘。
2×4工法の建築物に使われる釘です。長さ別に着色されており打ち込んだ後でも検査が出来ます。
| 規 格 | 長 さ | 太 さ | 頭部径 | 色 | 用 途 |
|---|---|---|---|---|---|
| N-50 | 50.8 | 2.87 | 6.76 | 緑 | 厚さ9~12mm構造用合板打ち付け |
| N-65 | 63.5 | 3.33 | 7.14 | 黄 | 厚さ15~18mm構造用合板打ち付け |
| N-75 | 76.2 | 3.76 | 7.92 | 青 | 厚さ24~28mm構造用合板打ち付け |
| N-90 | 88.9 | 4.11 | 8.74 | 赤 | 厚さ38mm枠材平打ち |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

八幡ねじ
ステン木用ねじ
5通常価格(税別):2,212円~

ミスミ
金属ワッシャ T寸選択・指定タイプ 並級・精密級
4.7通常価格(税別):160円~

ミスミ
シムリング
4.7通常価格(税別):120円~

ミスミ
金属カラー 並級・精密級
4.7通常価格(税別):210円~

ミスミ
平行キー
4.6通常価格(税別):286円~

ミスミ
金属ワッシャ -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
4.6通常価格(税別):260円~

ミスミ
蝶ボルト-単品・小箱-
4.5通常価格(税別):149円~

ミスミ
薄肉金属カラー
4.4
ミスミ
金属カラー -並級/精密級 寸法フリー指定タイプ-
4.7