17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 長さ

    ~mm
  • サイズ

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

トルネードポイント トラス【50~750個入り】

トルネードポイント トラス
通常単価(税別)
3844,456
税込単価
4224,902
通常出荷日:5日目

削らないねじ込み式で、切り粉がでない!スチール製でユニクロメッキによる表面処理済みの鋼板用ねじ。

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

サイズ

JANコード

最小発注数量
12
4X12
4526778404582
1パック

750個入り

19
4X19
4526778404599
1パック

500個入り

12
4X12
4526778470839
1パック

50個入り

19
4X19
4526778470846
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,456
( 4,902 )
5日目
4,191
( 4,610 )
5日目
384
( 422 )
5日目
526
( 579 )
5日目

詳細情報

基本情報

削らないねじ込み式で、切り粉がでない!スチール製でユニクロメッキによる表面処理済みの鋼板用ねじ。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

外形図

トルネードポイント トラス 外形図

製品仕様

削らないねじ込み式なので、切り粉がでません。

規格表

サイズ
(mm)
L
(mm)
D
(mm)
H
(mm)
d
(mm)
S
(mm)
適応板厚合計
4×12、4.0×1912.0、19.08.01.63.9全ねじ0.8~1.4mm

使用例

トルネードポイント トラス 使用例

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルネードポイント トラスのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
薄い鉄板に使用
4
満足度:4.0
薄い鉄板にビスで物を取り付けるときに使用しました。 ねじが馬鹿になることなく使用できて満足です。 下穴を開けてから使用し...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルネードポイント トラス
トルネードポイント フラットモドトラス
アリンコ トラス(SUS430)
アリンコ・トラス(ステンレス SUSXM7)
軽天ビスラッパ
コンフィット
メーカー大里大里日本パワーファスニングSUNCO大里大里
通常価格384-476 -6,936 -81 -151 -394 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目5日目5日目
種類鋼板用ねじ鋼板用ねじALC用その他コンクリート用ねじ軽天ビス木ねじ
材質スチールスチールSUS430ステンレススチールスチール
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキなし生地ユニクロメッキ塗装・コーティング
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング