17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

お買い得六角穴付ボルト 細目-黒染め・箱販売-

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

お買い得六角穴付ボルト 細目-黒染め・箱販売-

販売終了

型番

HK8-20-P1.0

2021年09月に販売終了となりました。

『お買い得六角穴付ボルト 細目』は調達方法を最適化することでプライスダウンを実現しました。
こちらのキャップボルトでコストダウンできると大好評です。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【取り扱い終了品】一部商品において、在庫がなくなり次第、取り扱い終了となります。メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。
    代替品はございません。
  • こちらの商品画像は代表画像です。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
8
長さL(mm)
20
材質
[スチール] SCM
表面処理
四三酸化鉄被膜
ねじ山種類
メートル細目
ピッチ(mm)
1
ねじ種類
全ねじ
販売単位
箱・パック
取付穴形状
六角穴
基本形状
標準(丸)
追加形状
標準
RoHS?
10

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト