メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

横押し型トグルクランプ TPX

型番:

TPX6F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TPX6Fの仕様・寸法情報

種類
横押し型
装着方法
フランジベース
クランプボルトサイズ
M8
締圧力(N)
3000
本体材質
スチール
クランプ部材質
スチール
アーム高さ H(mm)
43
アーム長さ L(mm)
47
全長(mm)
298
トラスココード
434-9067

商品情報

外形図

横押し型トグルクランプ TPX 外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ質量(g)最大支持力(kN)ストローク(mm)ハンドル操作角度
TPX6Fフランジ6403.02770°

型番リスト

表示件数
型番
TPX6F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,887
( 3,176 )
1日目

詳細情報

基本情報

<特徴>
●ほとんどの機種のカシメ(支持)ピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
<用途>
●検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押し型トグルクランプ TPXの型番TPX6Fのページです。 型番TPX6Fに関する仕様情報を記載しております。
横押し型トグルクランプ TPXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横押し型トグルクランプ TPX
横押し型トグルクランプ TPPL
横押し型トグルクランプ TPBS
横押し型トグルクランプ ISK-060
横押し型トグルクランプ ISK-070
横押し型トグルクランプ ISK-020
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツール育良精機製作所育良精機製作所育良精機製作所
通常価格2,8879721,9971,3861,4262,600
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目4日目1日目
種類横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベースフランジベース
クランプボルトサイズM8M4M10M4M5M8
締圧力(N)300045016005005001800
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング