17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • クランプボルトサイズ

  • 締圧力(N)

    ~mm
  • アーム高さ H(mm)

    ~mm
  • アーム長さ L(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 9日以内

横押し型トグルクランプ TPL100F/200F/300F

通常単価(税別)
2,3764,789
税込単価
2,6145,268
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【特長】・スーパーツールでは、下方押え型(水平ハンドル式・垂直ハンドル式)、横押し型、押し引き兼用型、...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TPL100F

TPL200F

横押し型トグルクランプ TPL100F/200F/300F TPL100F外形図
横押し型トグルクランプ TPL100F/200F/300F TPL200F外形図

TPL300F

横押し型トグルクランプ TPL100F/200F/300F TPL300F外形図

製品仕様

型番ベース・タイプ最大支持力(kN)ストローク(mm)ハンドル操作角度質量(g)
TPL100Fフランジ2.2732190°346
TPL200Fフランジ3.8642190°560
TPL300Fフランジ6.860180°1420

型番リスト

表示件数

クランプボルトサイズ

締圧力

(N)

アーム高さ H

(mm)

アーム長さ L

(mm)

全長

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

全長(mm)

RoHS?最小発注数量
M8
2270
25.4
54.8
187
-
409-4492
-
-
-
10
1個
M10
3860
31.8
76
234
4967521317696
409-4506
560.000
一般構造用圧延鋼
172
-
1個
M12
6800
44.4
118.8
346
-
434-9016
-
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,376
( 2,614 )
9日目
2,478
( 2,726 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,789
( 5,268 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパーツールでは、下方押え型(水平ハンドル式・垂直ハンドル式)、横押し型、押し引き兼用型、引き止め専用型をラインアップしました。
・検査治具をはじめ、溶接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
・殆どの機種の支持ピンはステンレスを採用しており、長期の使用に対応いたしました。
【用途】
・検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

横押し型トグルクランプ TPL100F/200F/300Fのレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
横押し型の60STは貴重
5
満足度:5.0
ハンドプレス機の検討をしています フランジ取付かつ、60STを長ストローク 【3Dデータ付き】となるとこれくらいしかない...もっと読む
0人が参考にしています。
工場設備修理
5
満足度:5.0
剛性は割としっかりしています。クランプする機能としては問題ないが、やや精度が甘いです。
0人が参考にしています。
製品の固定
4
満足度:4.0
類似品がありますが、その中でも強度、価格共に満足できる商品でした。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
横押し型トグルクランプ TPL100F/200F/300F
横押し型トグルクランプ TPL150F/250F/350F
引き止め専用型トグルクランプ TLA200F/250F/400F
下方押さえ型クランプ No.41F(ハンドル縦型)
横押型クランプ No.SL300
横押型クランプ No.SL100
メーカースーパーツールスーパーツールスーパーツールカクタカクタカクタ
通常価格2,376-1,110 -1,315 -5,6447,2913,440
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類横押し型横押し型引張り型下面押さえ・ハンドル立型横押し型横押し型
装着方法フランジベースフランジベースフランジベースサイドベースフランジベースフランジベース
本体材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
クランプ部材質スチールスチールボルトなしスチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

トグルクランプカテゴリの売れ筋ランキング